您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 专用大型微动开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 标准 25.4 mm 高 x 17.8 mm 宽 x 50.8 mm 长 [1.0 in 高 x 0.7 in 宽 x 2.0 in 长]
电流额定值 10 A
密封
电路 SPDT
执行器 柔性滚轮叶
端子 焊接
工作温度 -55°C 至 82°C [-67°F 至 180°F]
电压 125 Vac/125 Vdc
执行器长度 46.00 mm [1.81 in]
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大 3,34 N [12 oz]
释放力 最低 0,28 N [1.0 oz]
超行程 (OT) 最小 1.52 mm [0.060 英寸]
操作位置 (OP) 最大 30.17 mm ± 0.38 mm [1.188 in ± 0.015 in]
自由位 (FP) 最大 35.71 mm [1.406 in]
外壳材料 抗弧三聚氰胺
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
安装螺钉尺寸 3.53 mm [0.139 in]
安装中心 25.4 mm [1 in]
重量 27.2 g [0.060 lb]
封装高度 24.1 mm [0.95 in]
封装宽度 17.5 mm [0.69 in]
封装长度 49.3 mm [1.94 in]
推荐用途 为实现最佳效果,可利用负极的共用端子对开关进行极化,或者使用黄铜螺钉来安装开关,距离磁性材料的间隔至少为 0.250 in。
备注 烧结不锈钢滚轮
货源 全球
系列名称 MT

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 标准 25.4 mm 高 x 17.8 mm 宽 x 50.8 mm 长 [1.0 in 高 x 0.7 in 宽 x 2.0 in 长]
电流额定值 10 A
密封
电路 SPDT
执行器 柔性滚轮叶
端子 焊接
工作温度 -55°C 至 82°C [-67°F 至 180°F]
电压 125 Vac/125 Vdc
执行器长度 46.00 mm [1.81 in]
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大 3,34 N [12 oz]
释放力 最低 0,28 N [1.0 oz]
超行程 (OT) 最小 1.52 mm [0.060 英寸]
操作位置 (OP) 最大 30.17 mm ± 0.38 mm [1.188 in ± 0.015 in]
自由位 (FP) 最大 35.71 mm [1.406 in]
外壳材料 抗弧三聚氰胺
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
安装螺钉尺寸 3.53 mm [0.139 in]
安装中心 25.4 mm [1 in]
重量 27.2 g [0.060 lb]
封装高度 24.1 mm [0.95 in]
封装宽度 17.5 mm [0.69 in]
封装长度 49.3 mm [1.94 in]
推荐用途 为实现最佳效果,可利用负极的共用端子对开关进行极化,或者使用黄铜螺钉来安装开关,距离磁性材料的间隔至少为 0.250 in。
备注 烧结不锈钢滚轮
货源 全球
系列名称 MT

文档


产品特点

  • 与 BZ/BA 型开关可互换安装
  • 在 125 Vac/Vdc 时额定电流为 10 A 阻性,在 250 Vdc 时额定电流为 3 A 阻性
  • 机械寿命为 100,000 次操作,95% 完好率
  • 触点位置具有灭弧设计
  • 耐电弧外壳

应用领域

  • 直流电机
  • 螺线管

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink