描述
MPR 系列是一种很小的压阻式硅压力传感器,能够在指定的满量程压力跨度和温度范围内读取数字输出或者模拟输出的压力读数。利用电路板上的专用集成电路 (ASIC) 进行传感器零位、灵敏度、温度影响和非线性特定温度范围校准和补偿。该产品旨在满足更大容量健康(消费类和非消费类)装置、商业设备应用、工业/HVAC 应用的要求。
为客户创造价值
优势:
系列名称 | MicroPressure MPR |
测量类型 | 绝压 |
信号调节 | 放大 |
温度补偿 | 有 |
压力范围 | 0 psi 至 25 psi |
电源电压 | 典型值 3.3 Vdc |
电源电流 | 0.0005 mA 标准值(待机),1.7 mA 典型值(激活) |
传输功能 | 10% 至 90% 的 224 计数 |
输出 | 24 位数字 I2C 地址:0x18 |
输出校准 | 有 |
接口类型 | 长接口 |
封装类型 | 无引线 SMT 安装于分线板 |
总误差带 | ±1.5%FSS(客户自动归零后) |
精确度(最佳拟合直线) | ±0.25 %FSS |
冲击 | 100 g,持续时间为 6 ms |
振动 | 15 g,10 Hz 至 2 kHz |
工作温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
补偿温度范围 | 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] |
储存温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
介质兼容性 | 可与多种液态介质配合使用 |
货源 | 全球 |
技术规格
系列名称 | MicroPressure MPR |
测量类型 | 绝压 |
信号调节 | 放大 |
温度补偿 | 有 |
压力范围 | 0 psi 至 25 psi |
电源电压 | 典型值 3.3 Vdc |
电源电流 | 0.0005 mA 标准值(待机),1.7 mA 典型值(激活) |
传输功能 | 10% 至 90% 的 224 计数 |
输出 | 24 位数字 I2C 地址:0x18 |
输出校准 | 有 |
接口类型 | 长接口 |
封装类型 | 无引线 SMT 安装于分线板 |
总误差带 | ±1.5%FSS(客户自动归零后) |
精确度(最佳拟合直线) | ±0.25 %FSS |
冲击 | 100 g,持续时间为 6 ms |
振动 | 15 g,10 Hz 至 2 kHz |
工作温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
补偿温度范围 | 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] |
储存温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
介质兼容性 | 可与多种液态介质配合使用 |
货源 | 全球 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MicroPressure 电路板安装压力传感器:MPR 系列 | 数据表 | 英语 | 3MB |
---|---|---|---|
MicroPressure 电路板安装压力传感器:MPR 系列 | 应用说明 | 英语 | 1MB |
MicroPressure MPR 系列长接口(分线板)高分辨率照片 | 图片 | -- | 874KB |
MicroPressure MPR 系列长接口(分线板)低分辨率照片 | 图片 | -- | 121KB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英语 | 2MB |
MPR Series long port absolute CAD model.stp | CAD 模型 | -- | 489KB |
经济型、大批量健康应用中保持精确度 | 白皮书 | 英语 | 3MB |
气流、触力和压力传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 2MB |
Solutions for Infusion Pumps | 应用说明 | 英语 | 3MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
低成本压力传感器的高成本 | 白皮书 | 英语 | 725KB |
Liquid Level Sensing Using Selected Board Mount Pressure Sensors | 技术信息 | 英语 | 1MB |
MPR 系列电路板安装压力传感器销售表:商用 | 促销工具 | 英语 | 1MB |
MPR 系列电路板安装压力传感器销售表:健康 | 促销工具 | 英语 | 1MB |
压力传感器自动归零校准技术 | 技术信息 | 英语 | 712KB |
压力传感器术语表 | 技术信息 | 英语 | 128KB |
压力或气体质量流量传感器? | 技术信息 | 英语 | 546KB |
传感器在建筑节能领域的应用 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
能源和环境设计趋势 | 技术信息 | 英语 | 812KB |
消费类健康:
非消费类健康用品:
工业:
消费类产品: