您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

放大电路板安装压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 MicroPressure MPR
测量类型 绝压
信号调节 放大
温度补偿
压力范围 0 psi 至 15 psi
电源电压 典型值 3.3 Vdc
电源电流 0.0005 mA 标准值(待机),1.7 mA 典型值(激活)
传输功能 10% 至 90% 的 224 计数
输出 24 位数字 SPI
输出校准
接口类型 长接口
封装类型 无引线 SMT 安装于分线板
总误差带 ±1.5%FSS(客户自动归零后)
精确度(最佳拟合直线) ±0.25 %FSS
冲击 100 g,持续时间为 6 ms
振动 15 g,10 Hz 至 2 kHz
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
介质兼容性 可与多种液态介质配合使用
货源 全球

技术规格

系列名称 MicroPressure MPR
测量类型 绝压
信号调节 放大
温度补偿
压力范围 0 psi 至 15 psi
电源电压 典型值 3.3 Vdc
电源电流 0.0005 mA 标准值(待机),1.7 mA 典型值(激活)
传输功能 10% 至 90% 的 224 计数
输出 24 位数字 SPI
输出校准
接口类型 长接口
封装类型 无引线 SMT 安装于分线板
总误差带 ±1.5%FSS(客户自动归零后)
精确度(最佳拟合直线) ±0.25 %FSS
冲击 100 g,持续时间为 6 ms
振动 15 g,10 Hz 至 2 kHz
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
介质兼容性 可与多种液态介质配合使用
货源 全球

文档


产品特点

  • 5 mm x 5 mm [0.20 in x 0.20 in] 封装占地面积
  • 已校准,补偿式
  • 60 mbar 至 2.5 bar | 6 kPa 至 250 kPa |  1 psi 至 30 psi
  • 24 位数字 I2C- 或 SPI 兼容输出
  • 支持 IoT(物联网)界面
  • 不锈钢压力接口
  • 可与多种液态介质配合使用
  • 绝压和表压类型
  • 客户自动归零之后的总误差带:低至 ±1.25 %FSS
  • 补偿温度范围:0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
  • 符合 RoHS 和 REACH 标准
  • 符合 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 一级湿度敏感性要求
  • 特定传感器也可在分线板上使用,便于评估和测试
  • Ultra-low power consumption (as low as 0.01 mW typ. average power, 1 Hz measurement frequency)
  • Sensor materials have been tested and certified for these food safety standards: NSF-169, BPA Free, LFGB

应用领域

消费类健康:

  • 无创血压监测
  • 负压伤口治疗
  • 吸奶器
  • 移动氧气浓缩器
  • 气体质量流量监控仪
  • CPAP 水箱
  • 可穿戴健康用品

非消费类健康用品:

  • 有创血压监护仪
  • 动态血压测量

工业:

  • 空气制动系统
  • 燃气和水表

消费类产品:

  • 咖啡机
  • 加湿器
  • 气床
  • 洗衣机
  • 洗碗机

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink