您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 重载压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 MLH
压力范围 0 bar 至 4 bar
信号调节 放大
温度补偿
测量类型 排放计量器(相对)
电源电压 9.5 Vdc 至 30.0 Vdc
输出类型 电流:4 mA 至 20 mA
过压 12 bar
爆破压力 40 bar
电气连接 Metri-Pack 150
接口类型 1/4-18 NPT
总误差带 低至 2 %FSS,从 -40°C 至 125°C
精度 ± 0.25% FSS BFSL
保护电路 反极
响应时间 小于 2 ms
全量程范围 16 mA
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
补偿温度范围 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
振动 MIL-STD-810C、图 514.2-5、AK 曲线,表格 514.2-V,随机变量测试(整体 g rms = 20.7 最小值)
冲击 100 g 峰值 [11 ms]
介质兼容性 与大多数介质兼容。浸水组件为 300 系列不锈钢和 Haynes 214 合金。
机构认证和标准 用于美国和加拿大的 RoHS、CE、UL 组件认证标志:文件号 E258956
重量 57 g [2.0 oz]
货源 全球

技术规格

系列名称 MLH
压力范围 0 bar 至 4 bar
信号调节 放大
温度补偿
测量类型 排放计量器(相对)
电源电压 9.5 Vdc 至 30.0 Vdc
输出类型 电流:4 mA 至 20 mA
过压 12 bar
爆破压力 40 bar
电气连接 Metri-Pack 150
接口类型 1/4-18 NPT
总误差带 低至 2 %FSS,从 -40°C 至 125°C
精度 ± 0.25% FSS BFSL
保护电路 反极
响应时间 小于 2 ms
全量程范围 16 mA
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
补偿温度范围 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
振动 MIL-STD-810C、图 514.2-5、AK 曲线,表格 514.2-V,随机变量测试(整体 g rms = 20.7 最小值)
冲击 100 g 峰值 [11 ms]
介质兼容性 与大多数介质兼容。浸水组件为 300 系列不锈钢和 Haynes 214 合金。
机构认证和标准 用于美国和加拿大的 RoHS、CE、UL 组件认证标志:文件号 E258956
重量 57 g [2.0 oz]
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MLH 系列重载压力传感器 数据表 英语 2MB
MLH 系列重载压力传感器 安装说明 英语 1MB
经济型、大批量健康应用中保持精确度 白皮书 英语 3MB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
石油和天然气抽油机中的 MLH 系列介质隔离式压力传感器 应用说明 英语 187KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
高压灭菌器/灭菌器中的腔压监控 应用说明 英语 203KB
液体肥料/杀虫剂的农作物喷洒设备流量调节 应用说明 英语 79KB
压缩天然气的手持式设备压力监控 应用说明 英语 70KB
工业制冷系统压力 应用说明 英语 103KB
监控冷却器上的进口和出口的压缩机气压 应用说明 英语 471KB
监控重型设备的油压和液压 应用说明 英语 348KB
监控空气压缩机过滤器中的压降 应用说明 英语 200KB
气动制动系统压力 应用说明 英语 72KB
消防训练模拟器的罐内压力监控 应用说明 英语 81KB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators 应用说明 英语 3MB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
医用嵌入式产品 手册 英语 5MB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
化学和免疫分析仪内的传感器和开关 应用说明 英语 1MB
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 应用说明 英语 2MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 6 bar 至 550 bar 压力范围 | 50 psi 至 8,000 psi
  • ±0.25% 满量程最佳拟合直线 (BFSL)
  • 总误差带 (TEB) 低至 2 %FSS
  • 补偿和工作温度范围为 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
  • 少于 2 ms 响应时间
  • 具有全面的温度补偿、校准和放大输出功能
  • IP65 或更高等级提供针对恶劣环境的防护
  • 用于美国和加拿大的 RoHS、CE、UL 组件认证标志:文件号 E258956

应用领域

  • 工业:压缩机、气缸压力、HVAC、液压、油气、制冷、配水
  • 交通运输:多种应用包括制动和替代燃料
  •  健康:麻醉输送机、血液分析仪、化学分析仪、气相色谱仪、氧气浓缩仪和呼吸机

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink