工业压力传感器
MIP 系列
重载介质隔离型压力传感器:1 bar 至 12 bar,15 psi 至 175 psi
MIP 系列在紧凑的不锈钢结构内提供重载介质隔离型压力传感器,能够与各种介质一起使用,包括腐蚀性液体和水。MIP 系列能在恶劣环境中为大量潜在应用提供具成本竞争力的解决方案。
为客户创造价值
- 总误差带 (TEB) ±0.75% FSS 至 ±1.0% FSS(满量程)@ -40°C 至 125°C:在温度补偿范围内提供真实测量性能;误差小,有助于延长系统正常运行时间并提高效率。
- EMC(电磁兼容)性能:在存在电磁场(例如,无线信号、RF 通信和电气装置)的情况下能够可靠地运行。
- 气密焊接设计支持几乎任何介质,无需使用内部密封。传感器旨在用于能看到腐蚀性介质的恶劣环境内。
差异化
- 诊断:了解传感器功能优势和内外部故障模式需求非常重要。
- 较高的客户价值:多种配置可能性使应用更灵活,无需前期 NRE 或工具费用。
- 耐用:具有严苛工况所需的各项性能,包括长期稳定性、绝缘电阻和介电强度、外部抗冻融性,以及 EMC(电磁兼容)性能。
特征
- 坚固耐用的不锈钢结构
- 成比例输出:0.5 Vdc 至 4.5 Vdc
- 工作温度:-40°C 至 125°C
- 总误差带:±0.75% FSS 至 ±1.0% FSS(-40°C 至 125°C)
- 精确度业内领先:±0.15% FSS BFSL
- 长期稳定性:±0.25% FSS
- 辐射抗扰:100 V/m
- 饮用水认证:NSF/ANSI/CAN 61
- 符合 CE、RoHS、REACH 标准
- 误接线保护
- 过压保护:±40 Vdc
应用领域
- 工业:泵(水、液压液)、压缩机(压缩空气)、工艺(食品、饮料、石油、天然气、蒸汽)
- HVAC/R:制冷剂(丁烷、丙烷、氨、CO2、R134A、R407C、R410A、R448A/Solstice® N40、R32 和 R1234ze、R1234YF、乙二醇 + 水
- 运输:汽油、柴油、发动机油、制动液、冷却剂、CNG
- 医疗:O2、N2、CO2、N2O、空气