您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 重载压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 MIP
压力范围 0 bar 至 4 bar
信号调节 放大
温度补偿
测量类型 绝压
电源电流 6.5 mA ±1 mA
电源电压 4.75 V 至 5.25 V
输出类型 成比例:5.0 Vdc 至 4.5 Vdc
过压 24 bar
爆破压力 207 bar
电气连接 Delphi Metri-Pack 150,标准 (UL V-0)
接口类型  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512)
总误差带 ±1.0 %FSS BFSL(-40°C 至 125°C [-40°F 至 275°F])
精度 ± 0.15% FSS BFSL
响应时间 1 ms(10% 至 90% 压力阶跃变化)
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
补偿温度范围 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
振动 20 G 扫描,10 Hz 至 2000 Hz(温度为 25°C 时)
冲击 按照 MIL-STD-202G,方法 213B,条件,为 100 GF(温度为 25°C 时)
寿命 满量程压力循环超过 1000 万次
介质兼容性

MIP 系列与水、液压油、压缩空气、食品、饮料、石油、天然气、蒸汽兼容; 制冷剂(丁烷、丙烷、氨、CO2、R134A、R407C、R410A、R448A/Solstice® N40、R32 和 R1234ze、R1234YF、乙二醇 + 水; 汽油、柴油、发动机油、制动液、冷却剂、CNG; O2、N2、CO2, N2、O2、空气。

机构认证和标准 饮用水认证:NSF/ANSI/CAN 61; 符合 CE、RoHS、REACH 标准
货源 全球

技术规格

系列名称 MIP
压力范围 0 bar 至 4 bar
信号调节 放大
温度补偿
测量类型 绝压
电源电流 6.5 mA ±1 mA
电源电压 4.75 V 至 5.25 V
输出类型 成比例:5.0 Vdc 至 4.5 Vdc
过压 24 bar
爆破压力 207 bar
电气连接 Delphi Metri-Pack 150,标准 (UL V-0)
接口类型  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512)
总误差带 ±1.0 %FSS BFSL(-40°C 至 125°C [-40°F 至 275°F])
精度 ± 0.15% FSS BFSL
响应时间 1 ms(10% 至 90% 压力阶跃变化)
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
补偿温度范围 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
振动 20 G 扫描,10 Hz 至 2000 Hz(温度为 25°C 时)
冲击 按照 MIL-STD-202G,方法 213B,条件,为 100 GF(温度为 25°C 时)
寿命 满量程压力循环超过 1000 万次
介质兼容性

MIP 系列与水、液压油、压缩空气、食品、饮料、石油、天然气、蒸汽兼容; 制冷剂(丁烷、丙烷、氨、CO2、R134A、R407C、R410A、R448A/Solstice® N40、R32 和 R1234ze、R1234YF、乙二醇 + 水; 汽油、柴油、发动机油、制动液、冷却剂、CNG; O2、N2、CO2, N2、O2、空气。

机构认证和标准 饮用水认证:NSF/ANSI/CAN 61; 符合 CE、RoHS、REACH 标准
货源 全球

文档


产品特点

  • 坚固耐用的不锈钢结构
  • 成比例输出:0.5 Vdc 至 4.5 Vdc
  • 工作温度:-40°C 至 125°C
  • 总误差带 (TEB) 高达 ±0.75 %FSS(-40°C 至 125°C)
  • 精确度业内领先:± 0.15% FSS BFSL
  • 长期稳定性:±0.25 %FSS
  • 辐射抗扰:100 V/m
  • 高爆破压力:207 bar [3000 psi]
  • 饮用水认证:NSF/ANSI/CAN 61
  • 符合 CE、RoHS、REACH 标准
  • 误接线保护
  • 过压保护 ±40 Vdc
  • 应用领域

  • 工业:泵、压缩机、流程
  •  HVAC/R
  • 交通运输
  • 健康
  • 语言