您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 标准压力开关 - 霍尼韦尔


技术规格

工作压力 13 巴,密封规格
产品类型 压力开关
连接器 M10 X 1.0
接触设定范围 40 psi 至 500 psi
标准出厂设置点 4
电气端子 6 英寸电缆,带 Amp SuperSeal 1.5-282104-1(2 针连接器) (18 AWG)
电路  SPST-NC
触点 镀金
耐受压力 6000 psi
爆破压力 9000 psi
额定值(阻性负载) 最大值 100 mA 至 3 mA
额定电感值 不适用
标准密封 IP67 (连接器); IP00 (叶片/螺钉)
膜片 HNBR 隔膜(氢化丁腈橡胶)
温度 -40°C 至 120°C [-40°F 至 248°F]
底座 冷轧钢
六角尺寸 27 mm
速动开关
设定点精度 ±7 psi
死区平均值 ±6 psi
迟滞 不适用
现场可调 出厂设置,不可调
尖峰阻力
货源 全球
系列名称 MH

技术规格

工作压力 13 巴,密封规格
产品类型 压力开关
连接器 M10 X 1.0
接触设定范围 40 psi 至 500 psi
标准出厂设置点 4
电气端子 6 英寸电缆,带 Amp SuperSeal 1.5-282104-1(2 针连接器) (18 AWG)
电路  SPST-NC
触点 镀金
耐受压力 6000 psi
爆破压力 9000 psi
额定值(阻性负载) 最大值 100 mA 至 3 mA
额定电感值 不适用
标准密封 IP67 (连接器); IP00 (叶片/螺钉)
膜片 HNBR 隔膜(氢化丁腈橡胶)
温度 -40°C 至 120°C [-40°F 至 248°F]
底座 冷轧钢
六角尺寸 27 mm
速动开关
设定点精度 ±7 psi
死区平均值 ±6 psi
迟滞 不适用
现场可调 出厂设置,不可调
尖峰阻力
货源 全球
系列名称 MH