您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

重载限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 0,45 Nm [4 in lb]
预行程 (PT) 最大 15°
超行程 (OT) 最小 60°
差动行程 (DT) 最大 5°
产品类型 MICRO SWITCH 完全密封重载限位开关
执行器 侧面旋转
端子类型 6 英尺电缆
电路 1NC 1NO SPDT 速动,双断
电源电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料 锌压铸
电流额定值 10 A(额定发热电流)
密封等级 NEMA 1、3、4、6、6P、12、13
外壳类型 HDLS 非插入式
杠杆类型
系列名称 HDLS - 完全密封型
UL 认证文件号 E37138
工作温度   -12°C 至 105°C [10°F 至 221°F]
机构认证和标准 UL、CE、CSA、CCC;EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 0,45 Nm [4 in lb]
预行程 (PT) 最大 15°
超行程 (OT) 最小 60°
差动行程 (DT) 最大 5°
产品类型 MICRO SWITCH 完全密封重载限位开关
执行器 侧面旋转
端子类型 6 英尺电缆
电路 1NC 1NO SPDT 速动,双断
电源电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料 锌压铸
电流额定值 10 A(额定发热电流)
密封等级 NEMA 1、3、4、6、6P、12、13
外壳类型 HDLS 非插入式
杠杆类型 不带杠杆 --- 请参考杠杆的必要配件
系列名称 HDLS - 完全密封型
UL 认证文件号 E37138
工作温度   -12°C 至 105°C [10°F 至 221°F]
机构认证和标准 UL、CE、CSA、CCC;EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

文档


产品特点

  • 卓越的密封性能可以耐受严苛的食品和饮料冲洗以及恶劣的机床环境
  • 开关空腔浇注有环氧树脂
  • 额外的膜片密封
  • 12 ft STOOW - 线缆或连接器版本(其他长度可选)
  • (电缆版本)NEMA 1、6、6P、12
  • (连接器版本)NEMA 1、6、6P、12、13
  • 全部采用碳氟化合物密封(低温度可用)
  • 超过 NEMA 6P 标准的要求
  • 经过 UL 认证,文件号为 E37138
  • 经过 CSA 认证,文件号为 LR57326

应用领域

  • 食品和饮料机械
  • 传送设备
  • 自动化机床和传送带
  • 制浆造纸设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink