危险区域限位开关
LSX 系列
UL CSA. IP67、NEMA 1、3、4、6、13. Div 1 和 2:I 级:B、C、D。Div 1 和 2:II 类:E、F、G
MICRO SWITCH LSX 危险区域开关专为严苛工况应用而设计。其已获准用于危险区域,NEMA 坚固外壳留有一体化隔爆接合面,因此可隔离大气。这些隔爆接合面可将内部膨胀性气体在离开外壳前冷却至低于外部大气燃点温度。
LSX 的跟踪功能可与 MICRO SWITCH BX 系列危险区域开关互换。可选装配平台的跟踪和装配标准与 HDLS 系列(重型限位开关)相同。
LSX系列具有大多数 HDLS 操作头和电路选项。旋转触动 LSX 系列产品专为“配备无火花触动器的板键”在潜在危险环境内的使用而设计。其他样式的 LSX 柱塞触动和滚轮触动系列开关产品整合至集成非火花触动器。