您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

危险区域限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

认证 B、C 和 D 组,I 级 1 类和 2 类; E、F 和 G 组,II 级 1 类和 2 类
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
系列名称 LSX
货源 全球
操作力 (OF) 最大 0,45 Nm (4 lb)
预行程 (PT) 最大 15°
差动行程 (DT) 最大 5°
超行程 (OT) 最小 60°
产品类型 MICRO SWITCH 环境密封、防爆限位开关
执行器 侧面旋转
电源电压 250 Vac 和 60 Vdc
杠杆类型
电路 1NC 1NO SPDT 速动,双断
电流额定值 0.05 A
外壳材料
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
外壳类型 LSX 非插入式
密封等级 IP67;  NEMA 1,3,4,6 和 13
CSA 文件编号 LR57327
UL 认证文件号 E61730
工作温度 -12°C 至 121°C [10°F 至 250°F]
备注 金触点、含杠杆
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封  防爆

技术规格

认证 B、C 和 D 组,I 级 1 类和 2 类; E、F 和 G 组,II 级 1 类和 2 类
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
系列名称 LSX
货源 全球
操作力 (OF) 最大 0,45 Nm (4 lb)
预行程 (PT) 最大 15°
差动行程 (DT) 最大 5°
超行程 (OT) 最小 60°
产品类型 MICRO SWITCH 环境密封、防爆限位开关
执行器 侧面旋转
电源电压 250 Vac 和 60 Vdc
杠杆类型 1.5 in 定长杠杆,带有前端安装的尼龙滚轮(直径 0.75 in x 宽度 0.25 in)
电路 1NC 1NO SPDT 速动,双断
电流额定值 0.05 A
外壳材料
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
外壳类型 LSX 非插入式
密封等级 IP67;  NEMA 1,3,4,6 和 13
CSA 文件编号 LR57327
UL 认证文件号 E61730
工作温度 -12°C 至 121°C [10°F 至 250°F]
备注 金触点、含杠杆
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封  防爆

文档


产品特点

  • IP67,NEMA 1、3、4、6 及 13 密封
  • MICRO SWITCH ML-E1 和 HDLS 系列具有滑轨的互换性
  • 多种端头和无火花执行器类型
  • 现场调节对应的开关,以满足应用要求
  • 瞬时、持续、连续或中央零点动作
  • 10 A 持续额定电流
  • 选择银触点或金触点
  • 1/2 或 3/4 in 导管孔
  • UL、CSA 认证
  • 内部接地螺钉

应用领域

  • 控制阀和执行器
  • 炼油厂
  • 化工厂
  • 废弃物处理设备
  • 危险废弃物处理设备