您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

重载限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 0,45 Nm [4 in lb]
预行程 (PT) 18°
超行程 (OT) 最小 57°
差动行程 (DT) 最大 10°
产品类型 MICRO SWITCH重载限位开关
执行器 侧面旋转
端子类型 PG13.5
电路 2NC 2NO DPDT 中位中性、速动、双断
电源电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料 锌压铸
电流额定值 10 A(额定发热电流)
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
外壳类型 HDLS 插入式
杠杆类型
系列名称 HDLS
UL 认证文件号 E37138
工作温度 -1°C 至 121°C [30°F 至 250°F]
备注 SPDT-DB 每个方向(极 1 逆时针方向运行/极 2 顺时针方向运行)
机构认证和标准 UL、CE、CSA、CCC;EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 0,45 Nm [4 in lb]
预行程 (PT) 18°
超行程 (OT) 最小 57°
差动行程 (DT) 最大 10°
产品类型 MICRO SWITCH重载限位开关
执行器 侧面旋转
端子类型 PG13.5
电路 2NC 2NO DPDT 中位中性、速动、双断
电源电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料 锌压铸
电流额定值 10 A(额定发热电流)
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
外壳类型 HDLS 插入式
杠杆类型 不带杠杆 --- 请参考杠杆的必要配件
系列名称 HDLS
UL 认证文件号 E37138
工作温度 -1°C 至 121°C [30°F 至 250°F]
备注 SPDT-DB 每个方向(极 1 逆时针方向运行/极 2 顺时针方向运行)
机构认证和标准 UL、CE、CSA、CCC;EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

文档


产品特点

  • 各种操作头可选
  • 操作模式可现场调节
  • 便利的现场调节说明
  • 全套电路和电气额定值选项
  • 拔插入式和非拔插入式具有统一的操作参数,在安装尺寸上可互换
  • 多面(后部接线)版本
  • 防爆版本
  • 低温型号可达 -40�C (-40�F)
  • 固定操作头和外壳螺丝
  • 抗震设计
  • 不锈钢 (NEMA 4X) 版
  • 预接电缆型或接插件型
  • 环氧填充防水型 (NEMA 6P)
  • 完全氟碳橡胶 (FC) 密封型

应用领域

  • 机器主机
  • 传送带
  • 封装机械
  • 压力机
  • 纸浆和纸张处理机械
  • 焊接
  • PLC 接口

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink