您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

重载限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 26,69 N(最大 6 lb)
预行程 (PT) 最大 2.54 mm [0.10 in]
超行程 (OT) 最低 0.190 in
差动行程 (DT) 最大 0.64 mm [0.025 in]
产品类型 MICRO SWITCH重载限位开关
执行器 侧滚轮柱塞
端子类型 PG13.5
电路 1NC 1NO SPDT 速动,双断
电源电压 最大 250 Vac 和 60 Vdc
外壳材料 锌压铸
电流额定值 0.05 A(最大值)
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
外壳类型 HDLS 插入式
系列名称 HDLS
UL 认证文件号 E37138
工作温度   -12°C 至 93°C [10°F 至 200°F]
备注 镀金触点
机构认证和标准 UL、CE、CSA、CCC;EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业
操作位置 (OP) 44.1 mm [1.735 in]
触点材料 金触点

技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 26,69 N(最大 6 lb)
预行程 (PT) 最大 2.54 mm [0.10 in]
超行程 (OT) 最低 0.190 in
差动行程 (DT) 最大 0.64 mm [0.025 in]
产品类型 MICRO SWITCH重载限位开关
执行器 侧滚轮柱塞
端子类型 PG13.5
电路 1NC 1NO SPDT 速动,双断
电源电压 最大 250 Vac 和 60 Vdc
外壳材料 锌压铸
电流额定值 0.05 A(最大值)
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
外壳类型 HDLS 插入式
系列名称 HDLS
UL 认证文件号 E37138
工作温度   -12°C 至 93°C [10°F 至 200°F]
备注 镀金触点
机构认证和标准 UL、CE、CSA、CCC;EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业
操作位置 (OP) 44.1 mm [1.735 in]
触点材料 金触点

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH HDLS系列重载限位开关(LS 系列) 数据表 英语 13MB
PK 81116:HDLS 重载限位开关 安装说明 英语 3MB
PK 8119:重载 LS 限位开关,带镀金触点 安装说明 英语 61KB
MICRO SWITCH 限位开关对比 产品目录 英语 463KB
MICRO SWITCH限位开关:保持列车在轨道上运行 应用说明 英语 1MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
固体废物管理与处理 应用说明 英语 2MB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
PK 80112:带导管开口的产品的安装说明 安装说明 英语 342KB
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 白皮书 英语 4MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB

产品特点

  • 各种操作头可选
  • 操作模式可现场调节
  • 便利的现场调节说明
  • 全套电路和电气额定值选项
  • 拔插入式和非拔插入式具有统一的操作参数,在安装尺寸上可互换
  • 多面(后部接线)版本
  • 防爆版本
  • 低温型号可达 -40�C (-40�F)
  • 固定操作头和外壳螺丝
  • 抗震设计
  • 不锈钢 (NEMA 4X) 版
  • 预接电缆型或接插件型
  • 环氧填充防水型 (NEMA 6P)
  • 完全氟碳橡胶 (FC) 密封型

应用领域

  • 机器主机
  • 传送带
  • 封装机械
  • 压力机
  • 纸浆和纸张处理机械
  • 焊接
  • PLC 接口

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink