您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

重载限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 0,45 Nm [4 in lb]
预行程 (PT) 最大 15°
超行程 (OT) 最小 60°
差动行程 (DT) 最大 5°
产品类型 MICRO SWITCH重载限位开关
执行器 侧面旋转
端子类型 PG13.5
电路 1NC 1NO SPDT 速动,双断
电源电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料 锌压铸
电流额定值 10 A(额定发热电流)
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
外壳类型 HDLS 非插入式
杠杆类型
系列名称 HDLS
UL 认证文件号 E37138
工作温度   -12°C 至 121°C [10°F 至 250°F]
备注  带杠杆
机构认证和标准 UL、CE、CSA、CCC;EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 0,45 Nm [4 in lb]
预行程 (PT) 最大 15°
超行程 (OT) 最小 60°
差动行程 (DT) 最大 5°
产品类型 MICRO SWITCH重载限位开关
执行器 侧面旋转
端子类型 PG13.5
电路 1NC 1NO SPDT 速动,双断
电源电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料 锌压铸
电流额定值 10 A(额定发热电流)
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
外壳类型 HDLS 非插入式
杠杆类型 传送带用塑料滚轮摆杆(直径 1.5 x 宽度 3.8)
系列名称 HDLS
UL 认证文件号 E37138
工作温度   -12°C 至 121°C [10°F 至 250°F]
备注  带杠杆
机构认证和标准 UL、CE、CSA、CCC;EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

文档


产品特点

  • 防腐不锈钢非插入式主体、端头和旋转轴
  • 不锈钢杠杆
  • 氟碳化合物密封
  •   -12°C 至 121°C [10°F 至 250°F]
  • 经过 UL 认证,文件号为 E37138
  • 经过 CSA 认证,文件号为 LR57326
  • NEMA 1,3,3R,4,4X,6,6P 和 13

应用领域

  • 轮船和港口
  • 发电厂
  • 腐蚀性废物处理
  • 矿业机械
  • 食品饮料加工机械
  • 腐蚀性阀门位置
  • 电子装配

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink