您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

重载限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 17,79 N [4 lb]
预行程 (PT) 最大 1.78 mm [0.070 in]
超行程 (OT) 最低 0.190 in
差动行程 (DT) 最大 0.51 mm [0.020 in]
产品类型 MICRO SWITCH 系列不锈钢重载限位开关
执行器 顶部滚轮柱塞
端子类型 0.75 英寸 - 14NPT 导管
电路 2NC 2NO DPDT 速动,双断
电源电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料  不锈钢
电流额定值 10 A(额定发热电流)
密封等级 NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13
外壳类型 不锈钢非插入式
杠杆类型
系列名称 不锈钢 HDLS
UL 认证文件号 E37138
工作温度   -12°C 至 121°C [10°F 至 250°F]
备注 端头可针对凸轮或滑块的触发设置为 90 度增量
机构认证和标准 UL、CE、CSA、CCC;EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业
操作位置 (OP) 55.9 mm [2.20 in]

技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 17,79 N [4 lb]
预行程 (PT) 最大 1.78 mm [0.070 in]
超行程 (OT) 最低 0.190 in
差动行程 (DT) 最大 0.51 mm [0.020 in]
产品类型 MICRO SWITCH 系列不锈钢重载限位开关
执行器 顶部滚轮柱塞
端子类型 0.75 英寸 - 14NPT 导管
电路 2NC 2NO DPDT 速动,双断
电源电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料  不锈钢
电流额定值 10 A(额定发热电流)
密封等级 NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13
外壳类型 不锈钢非插入式
杠杆类型 不适用
系列名称 不锈钢 HDLS
UL 认证文件号 E37138
工作温度   -12°C 至 121°C [10°F 至 250°F]
备注 端头可针对凸轮或滑块的触发设置为 90 度增量
机构认证和标准 UL、CE、CSA、CCC;EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业
操作位置 (OP) 55.9 mm [2.20 in]

文档


产品特点

  • 防腐不锈钢非插入式主体、端头和旋转轴
  • 不锈钢杠杆
  • 氟碳化合物密封
  •   -12°C 至 121°C [10°F 至 250°F]
  • 经过 UL 认证,文件号为 E37138
  • 经过 CSA 认证,文件号为 LR57326
  • NEMA 1,3,3R,4,4X,6,6P 和 13

应用领域

  • 轮船和港口
  • 发电厂
  • 腐蚀性废物处理
  • 矿业机械
  • 食品饮料加工机械
  • 腐蚀性阀门位置
  • 电子装配