您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

重载限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 0,45 Nm [4 in lb]
预行程 (PT) 最大 15°
超行程 (OT) 最小 60°
差动行程 (DT) 最大 5°
产品类型 MICRO SWITCH 系列不锈钢重载限位开关
执行器 侧面旋转
端子类型 20 英尺电缆
电路 1NC 1NO SPDT 速动,双断
电源电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料  不锈钢
电流额定值 10 A(额定发热电流)
密封等级 NEMA 1、4、6、6P、12
外壳类型 不锈钢非插入式
杠杆类型
系列名称 不锈钢 HDLS
UL 认证文件号 E37138
工作温度   -12°C 至 105°C [10°F 至 221°F]
备注 预接 20 ft Stoow-A 16 Awg 电缆
机构认证和标准 UL、CE、CSA、CCC;EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 0,45 Nm [4 in lb]
预行程 (PT) 最大 15°
超行程 (OT) 最小 60°
差动行程 (DT) 最大 5°
产品类型 MICRO SWITCH 系列不锈钢重载限位开关
执行器 侧面旋转
端子类型 20 英尺电缆
电路 1NC 1NO SPDT 速动,双断
电源电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料  不锈钢
电流额定值 10 A(额定发热电流)
密封等级 NEMA 1、4、6、6P、12
外壳类型 不锈钢非插入式
杠杆类型 不带杠杆 --- 请参考杠杆的必要配件
系列名称 不锈钢 HDLS
UL 认证文件号 E37138
工作温度   -12°C 至 105°C [10°F 至 221°F]
备注 预接 20 ft Stoow-A 16 Awg 电缆
机构认证和标准 UL、CE、CSA、CCC;EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH HDLS重载不锈钢限位开关(LS2 系列) 数据表 英语 3MB
PK 81116:HDLS 重载限位开关 安装说明 英语 3MB
PK 8119:重载 LS 限位开关,带镀金触点 安装说明 英语 61KB
MICRO SWITCH 限位开关对比 产品目录 英语 463KB
MICRO SWITCH限位开关:保持列车在轨道上运行 应用说明 英语 1MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
固体废物管理与处理 应用说明 英语 2MB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
PK 80112:带导管开口的产品的安装说明 安装说明 英语 342KB
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 白皮书 英语 4MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB

产品特点

  • 防腐不锈钢非插入式主体、端头和旋转轴
  • 不锈钢杠杆
  • 氟碳化合物密封
  •   -12°C 至 105°C [10°F 至 221°F]
  • 经过 UL 认证,文件号为 E37138
  • 经过 CSA 认证,文件号为 LR57326
  • NEMA 1,4,6,6P 和 12

应用领域

  • 轮船和港口
  • 发电厂
  • 腐蚀性废物处理
  • 矿业机械
  • 食品饮料加工机械
  • 腐蚀性阀门位置
  • 电子装配

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink