您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 标准压力开关 - 霍尼韦尔


技术规格

工作压力 7 PSIG
产品类型 压力开关
连接器 1/8-27 NPT
接触设定范围 3.5 psi 至 150 psi
标准出厂设置点 3.5 psi 至 150 psi
电气端子 Deutsch DT04-3P-E005(3 针连接器)
电路 SPDT- NO / NC
触点 镀金
耐受压力 500 psi
爆破压力 1250 psi
额定值(阻性负载) 7.5 mA 至 5 A,24 Vdc 和 250 Vac
额定电感值  28 Vdc 时为 1 A
标准密封 IP67 (连接器); IP00 (叶片/螺钉)
膜片 Kapton® (Teflon® 涂层); 丁腈 O 形环
温度 -40°C 至 120°C [-40°F 至 248°F]
底座 冷轧钢
迟滞 5% 至 55%(根据设定点范围)
货源 全球
系列名称 LP

技术规格

工作压力 7 PSIG
产品类型 压力开关
连接器 1/8-27 NPT
接触设定范围 3.5 psi 至 150 psi
标准出厂设置点 3.5 psi 至 150 psi
电气端子 Deutsch DT04-3P-E005(3 针连接器)
电路 SPDT- NO / NC
触点 镀金
耐受压力 500 psi
爆破压力 1250 psi
额定值(阻性负载) 7.5 mA 至 5 A,24 Vdc 和 250 Vac
额定电感值  28 Vdc 时为 1 A
标准密封 IP67 (连接器); IP00 (叶片/螺钉)
膜片 Kapton® (Teflon® 涂层); 丁腈 O 形环
温度 -40°C 至 120°C [-40°F 至 248°F]
底座 冷轧钢
迟滞 5% 至 55%(根据设定点范围)
货源 全球
系列名称 LP