产品类型 | MCU(微控制器元件)LCD 小时表 |
功能 | 小时表 |
外观 | 豪华型 |
底座 | 2 螺钉 |
电压 | 9 V 至 64 V |
交流电压 | 9 V 至 64 V |
边框 | 黑 |
小时数 | 0 至 99,999.9 小时 |
运行指示器 | 有 |
徽标顶部 | 霍尼韦尔 |
徽标底部 | 小时数 |
端子 | 4 |
端子 | 1/4 寸插片 |
面板 | 聚碳酸酯 |
功率损耗 | 12 Vdc 时 0.8 mA |
瞬时电压保护 | 负载突降,电感,EMI,反极 |
温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
石英精度 | ±200 ppm/小时 |
振动 | 依照 SAE J1378 为 20 g; 10 g,符合 MIL-M-3917D 标准 |
冲击 | 依照 SAE J1378 为 55 g; 75 g,符合 MIL-M-3917D 标准 |
密封等级 | IP67 |
感应开关 | 有 |
反极 | 有 |
标号尺寸 | 7 mm [0.28 in] |
显示 | 0 至 99,999.9 小时,背光照明 |
机构认证和标准 | UL、CE |
货源 | 全球 |
备注 | 小时表 |
系列名称 | LM |
技术规格
产品类型 | MCU(微控制器元件)LCD 小时表 |
功能 | 小时表 |
外观 | 豪华型 |
底座 | 2 螺钉 |
电压 | 9 V 至 64 V |
交流电压 | 9 V 至 64 V |
边框 | 黑 |
小时数 | 0 至 99,999.9 小时 |
运行指示器 | 有 |
徽标顶部 | 霍尼韦尔 |
徽标底部 | 小时数 |
端子 | 4 |
端子 | 1/4 寸插片 |
面板 | 聚碳酸酯 |
功率损耗 | 12 Vdc 时 0.8 mA |
瞬时电压保护 | 负载突降,电感,EMI,反极 |
温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
石英精度 | ±200 ppm/小时 |
振动 | 依照 SAE J1378 为 20 g; 10 g,符合 MIL-M-3917D 标准 |
冲击 | 依照 SAE J1378 为 55 g; 75 g,符合 MIL-M-3917D 标准 |
密封等级 | IP67 |
感应开关 | 有 |
反极 | 有 |
标号尺寸 | 7 mm [0.28 in] |
显示 | 0 至 99,999.9 小时,背光照明 |
机构认证和标准 | UL、CE |
货源 | 全球 |
备注 | 小时表 |
系列名称 | LM |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
LM 系列 MCU(微控制器元件)LCD 小时表产品技术说明书 | 数据表 | 英语 | 1MB |
---|---|---|---|
LM-HHFAS-H11_高分辨率_图片 | 图片 | 英语 | 2MB |
LM-HHFAS-H11_低分辨率_图片 | 图片 | 英语 | 488KB |
50082092:LM 系列 MCU(微控制器元件)LCD 小时表安装说明 | 安装说明 | 英语 | 593KB |
真正的时间戳 —— 小时表 | 案例研究 | 英语 | 345KB |
LM 系列 MCU(微控制器元件)LCD 小时表命名表 | 产品命名表 | 英语 | 876KB |
应用在移动式起重机上的传感器与开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
计时表产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 571KB |
工业产品选型卡 | 线卡/选项图表 | 英语 | 2MB |
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 2MB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |