您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 小时表 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型 MCU(微控制器元件)LCD 小时表
功能 小时表
外观 豪华型
底座 2 螺钉
电压 9 V 至 64 V
交流电压 9 V 至 64 V
边框
小时数 0 至 99,999.9 小时
运行指示器
徽标顶部 霍尼韦尔
徽标底部 小时数
端子 4
端子 1/4 寸插片
面板 聚碳酸酯
功率损耗 12 Vdc 时 0.8 mA
瞬时电压保护 负载突降,电感,EMI,反极
温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
石英精度 ±200 ppm/小时
振动 依照 SAE J1378 为 20 g;  10 g,符合 MIL-M-3917D 标准
冲击 依照 SAE J1378 为 55 g;  75 g,符合 MIL-M-3917D 标准
密封等级 IP67
感应开关
反极
标号尺寸 7 mm [0.28 in]
显示 0 至 99,999.9 小时,背光照明
机构认证和标准 UL、CE
货源 全球
备注 小时表
系列名称 LM

技术规格

产品类型 MCU(微控制器元件)LCD 小时表
功能 小时表
外观 豪华型
底座 2 螺钉
电压 9 V 至 64 V
交流电压 9 V 至 64 V
边框
小时数 0 至 99,999.9 小时
运行指示器
徽标顶部 霍尼韦尔
徽标底部 小时数
端子 4
端子 1/4 寸插片
面板 聚碳酸酯
功率损耗 12 Vdc 时 0.8 mA
瞬时电压保护 负载突降,电感,EMI,反极
温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
石英精度 ±200 ppm/小时
振动 依照 SAE J1378 为 20 g;  10 g,符合 MIL-M-3917D 标准
冲击 依照 SAE J1378 为 55 g;  75 g,符合 MIL-M-3917D 标准
密封等级 IP67
感应开关
反极
标号尺寸 7 mm [0.28 in]
显示 0 至 99,999.9 小时,背光照明
机构认证和标准 UL、CE
货源 全球
备注 小时表
系列名称 LM

文档


产品特点

  • 背光和大型 7 mm 显示屏易于读取
  • 数字式微控制元件 LCD
  • 耐用的安装总成设计
  • IP67 环境密封可提供增强的耐久性
  • 可通过客户徽标以及大量可自定义的端口选项进行自定义
  • 多种功能类型,包括小时表(测量时间)或计数器(测量实例数量、启动次数等)
  • 得益于霍尼韦尔的集成供应链和全球设计中心,能够迅速交付样品和产品
  • 防冲击、防振功能允许在各种恶劣应用情况下使用
  • UL/CE 认证

应用领域

  • 农用车辆
  • 鼓风机
  • 发动机
  • 重载工程车辆
  • 重载卡车
  • 物料搬运设备
  • 割草机

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink