工作压力 | 0.45 bar |
产品类型 | 压力开关 |
连接器 | M14 X 1.5 |
接触设定范围 | 3.5 psi 至 150 psi |
标准出厂设置点 | 3.5 psi 至 150 psi |
电气端子 | Deutsch DT04-2P-E005(2 针连接器) |
电路 | SPST-NO |
触点 | 镀金 |
耐受压力 | 500 psi |
爆破压力 | 1250 psi |
额定值(阻性负载) | 7.5 mA 至 5 A,24 Vdc 和 250 Vac |
额定电感值 | 不适用 |
标准密封 | IP67 (连接器); IP00 (叶片/螺钉) |
膜片 | Kapton® (Teflon® 涂层); 丁腈 O 形环 |
温度 | -40°C 至 120°C [-40°F 至 248°F] |
底座 | 冷轧钢 |
货源 | 全球 |
系列名称 | LE |
技术规格
工作压力 | 0.45 bar |
产品类型 | 压力开关 |
连接器 | M14 X 1.5 |
接触设定范围 | 3.5 psi 至 150 psi |
标准出厂设置点 | 3.5 psi 至 150 psi |
电气端子 | Deutsch DT04-2P-E005(2 针连接器) |
电路 | SPST-NO |
触点 | 镀金 |
耐受压力 | 500 psi |
爆破压力 | 1250 psi |
额定值(阻性负载) | 7.5 mA 至 5 A,24 Vdc 和 250 Vac |
额定电感值 | 不适用 |
标准密封 | IP67 (连接器); IP00 (叶片/螺钉) |
膜片 | Kapton® (Teflon® 涂层); 丁腈 O 形环 |
温度 | -40°C 至 120°C [-40°F 至 248°F] |
底座 | 冷轧钢 |
货源 | 全球 |
系列名称 | LE |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
HP、HE、MH、ME、LP,以及 LE 系列压力开关数据表 | 数据表 | 英语 | 3MB |
---|---|---|---|
50038194:霍尼韦尔 HP-HE-MH-ME-LP-LE 系列压力开关安装说明 | 安装说明 | 英语 | 3MB |
霍尼韦尔压力开关 HP-HE-ME-LP-LE 系列应用 | 应用说明 | 英语 | 1MB |
技术说明:霍尼韦尔压力开关 - 智能诊断技术 | 应用说明 | 英语 | 345KB |
应用在移动式起重机上的传感器与开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
压力开关产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 682KB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英语 | 2MB |
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 2MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |
Solutions for Oxygen Concentrators | 应用说明 | 英语 | 3MB |
Solutions for Ventilators | 应用说明 | 英语 | 3MB |