您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尔效应数字速度传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

传感类型 单极霍尔效应零速传感器
外壳直径 9.5 mm
外壳长度 76.2 mm
电源电压 4.5 Vdc 至 26 Vdc
工作频率 0 Hz 至 15 kHz
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
连接 1750 毫米电缆,直线引出
货源 全球
系列名称 LCZ

技术规格

传感类型 单极霍尔效应零速传感器
外壳直径 9.5 mm
外壳长度 76.2 mm
电源电压 4.5 Vdc 至 26 Vdc
工作频率 0 Hz 至 15 kHz
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
连接 1750 毫米电缆,直线引出
货源 全球
系列名称 LCZ

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
LCZ 系列霍尔效应零速度传感器 数据表 英语 177KB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
速度传感器产品目录 产品目录 英语 767KB
工业空气压缩机中的电子传感器和 MICRO SWITCH 开关 应用说明 英语 496KB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 低成本
  • 用于追踪目标方向的全方向传感器
  • 数字输出
  • 尺寸小
  • 功耗低

应用领域

  • 工业过程控制
  • 工厂自动化
  • 适用于旋转应用场合的测量,比如泵、滚轮、搅拌机、风扇速度测量、传动系统、主轴、减速箱 RPM 和过程速度

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink