您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

放大电路板安装压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 TruStability™ HSC
测量类型 表压
信号调节 放大
温度补偿
压力范围  0 bar 至 1 bar
电源电压 5 Vdc
电源电流 典型值 2 mA
传输功能 10% 到 90%电源电压
输出 数字 I2C 地址:0x28
输出校准
响应时间 最大值 1 ms
接口类型  AN: 单轴向带刺接口
封装类型  DIP
总误差带 ±1 %FSS
精确度(最佳拟合直线) ±0.25%
冲击 MIL-STD-202F,方法 213B,条件 F
振动 MIL-STD-202F,曲线 AK(20.7 g 随机)
工作温度 -20°C 至 85°C [-4°F 至 185°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
介质兼容性 仅限干燥气体
备注 无特殊选项
货源 全球

技术规格

系列名称 TruStability™ HSC
测量类型 表压
信号调节 放大
温度补偿
压力范围  0 bar 至 1 bar
电源电压 5 Vdc
电源电流 典型值 2 mA
传输功能 10% 到 90%电源电压
输出 数字 I2C 地址:0x28
输出校准
响应时间 最大值 1 ms
接口类型  AN: 单轴向带刺接口
封装类型  DIP
总误差带 ±1 %FSS
精确度(最佳拟合直线) ±0.25%
冲击 MIL-STD-202F,方法 213B,条件 F
振动 MIL-STD-202F,曲线 AK(20.7 g 随机)
工作温度 -20°C 至 85°C [-4°F 至 185°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
介质兼容性 仅限干燥气体
备注 无特殊选项
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
TruStability® 电路板安装压力传感器:HSC 系列 数据表 英语 5MB
TruStability® 电路板安装压力传感器:HSC 系列和 SSC 系列 安装说明 英语 4MB
TruStability™ DIP AN highres photo.jpg 图片 -- 556KB
TruStability™ DIP AN lowres photo.jpg 图片 -- 60KB
TruStability™ DIP AN CAD Model.stp CAD 模型 -- 1MB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
TruStability™ HSC 和 SSC 系列诊断,基本ABP系列电路板安装压力传感器;FSA系列触力传感器 技术信息 英语 184KB
TruStability® 电路板安装型压力传感器、HSC、SSC、TSC、NSC 系列气动接口建议的技术说明 技术信息 英语 58KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
利用霍尼韦尔数字输出压力传感器进行 SPI 通信 技术信息 英语 208KB
Solutions for Oxygen Concentrators 应用说明 英语 3MB
Solutions for Hemodialysis Machines 应用说明 英语 3MB
睡眠呼吸机传感器 应用说明 英语 2MB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
化学和免疫分析仪内的传感器和开关 应用说明 英语 1MB
化学分析仪测量压力 白皮书 英语 3MB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines 技术信息 英语 2MB
经济型、大批量健康应用中保持精确度 白皮书 英语 3MB
低成本压力传感器的高成本 白皮书 英语 725KB
压力传感器术语表 技术信息 英语 128KB
压力传感器自动归零校准技术 技术信息 英语 712KB
压力或气体质量流量传感器? 技术信息 英语 546KB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB

产品特点

  • 霍尼韦尔专利技术
  • 多个全球专利保护
  • 行业领先的长期稳定性
  • 总误差带
  • 精确度业内领先
  • 高爆破压力
  • 高工作压力范围
  • 行业领先的灵活性
  • 压力范围宽
  • 符合 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 湿度灵敏度级别 1 要求
  • 可选内部诊断功能
  • 节能
  • 输出:成比例模拟;I2C-或 SPI 兼容 14 位数字输出(最小12 位传感器分辨率)
  • 尺寸小
  • 符合 RoHS 和 REACH 标准
  • 液体介质选项

应用领域

 健康:

  • 气体质量流量监控仪
  • 麻醉机
  • 血液分析仪
  • 气相色谱仪
  • 气体流量仪器
  • 肾析仪
  • 制氧机
  • 气动控制
  • 呼吸机
  • 睡眠呼吸辅助设备
  • 呼吸机
  • 肺活量计
  • 雾化器
  • 医院室内气压控制

工业:

  • 气压计
  • 流量校准仪
  • 气相色谱仪
  • 气体流量仪器
  • 暖通空调
  • 生命科学设备
  •  气动控制器
  • VAV(变风量)调节系统
  •  HVAC 过滤器堵塞检测
  •  HVAC 变送器
  • 室内空气质量