您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 非接触式霍尔效应旋转位置传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

产品 HRS100SSAB180
封装类型 不锈钢轴和黄铜衬套
电源电压 5 Vdc ±10%
输出类型 沉/源 2 mA
端子类型  直形焊片
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 最高 105°C [221°F]
输出电压 外施 Vdd 的 5 % 至 95 %,近似值(可编程)
线性度(量程百分比) ± 2%
旋转的机械角度 180 ° ±2 °
输出电流(最大值) 最大 2 mA
衬套类型 C 环除外,9.52 mm [0.375 in] FMS
旋转周期 1000 万次
旋转扭矩 0.014 N m [2.0 in oz](最大值出现在 25°C)
停机扭矩 0.56 Nm [5 in lb]
拉出 最小值 9.1 kg [20 lb]
拉出 最小值 4.5 kg [10 lb]
过压保护 最大 18 Vdc
EMI 3 m 时,30 V/m,10 kHz 至 1000 MHz
系列名称 HRS100
[*Product_Applications*]

交通运输:

  • 踏板、油门、变速杆、直杆、方向盘、联动装置和挂钩装置(越野车、工业车辆/工程车辆/农用车辆和设备)的位置和运动检测
  • 倾斜/配平位置(船发动机)

工业:

  • 物料搬运设备(叉车、机器人)
[*Product_Features*]
  • 固态霍尔效应技术:具有非接触式操作、超长使用寿命、低扭矩驱动以及减少机械磨损等优点
  • 可选端子:提供应用灵活性
  • 10 M 周期产品寿命(典型):延长使用寿命

技术规格

产品 HRS100SSAB180
封装类型 不锈钢轴和黄铜衬套
电源电压 5 Vdc ±10%
输出类型 沉/源 2 mA
端子类型  直形焊片
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 最高 105°C [221°F]
输出电压 外施 Vdd 的 5 % 至 95 %,近似值(可编程)
线性度(量程百分比) ± 2%
旋转的机械角度 180 ° ±2 °
输出电流(最大值) 最大 2 mA
衬套类型 C 环除外,9.52 mm [0.375 in] FMS
旋转周期 1000 万次
旋转扭矩 0.014 N m [2.0 in oz](最大值出现在 25°C)
停机扭矩 0.56 Nm [5 in lb]
拉出 最小值 9.1 kg [20 lb]
拉出 最小值 4.5 kg [10 lb]
过压保护 最大 18 Vdc
EMI 3 m 时,30 V/m,10 kHz 至 1000 MHz
系列名称 HRS100
[*Product_Applications*]

交通运输:

  • 踏板、油门、变速杆、直杆、方向盘、联动装置和挂钩装置(越野车、工业车辆/工程车辆/农用车辆和设备)的位置和运动检测
  • 倾斜/配平位置(船发动机)

工业:

  • 物料搬运设备(叉车、机器人)
[*Product_Features*]
  • 固态霍尔效应技术:具有非接触式操作、超长使用寿命、低扭矩驱动以及减少机械磨损等优点
  • 可选端子:提供应用灵活性
  • 10 M 周期产品寿命(典型):延长使用寿命

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品线指南 产品线指南 英语 617KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
HRS 系列霍尔效应旋转位置传感器数据表 数据表 英语 1MB
HRS 系列霍尔效应旋转位置传感器安装说明 安装说明 英语 396KB
选择电位计和位置传感器对照参考 产品线指南 英语 223KB
HRS 系列霍尔效应旋转位置传感器 应用说明 英语 212KB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 固态霍尔效应技术:具有非接触式操作、超长使用寿命、低扭矩驱动以及减少机械磨损等优点
  • 可选端子:提供应用灵活性
  • 10 M 周期产品寿命(典型):延长使用寿命

应用领域

交通运输:

  • 踏板、油门、变速杆、直杆、方向盘、联动装置和挂钩装置(越野车、工业车辆/工程车辆/农用车辆和设备)的位置和运动检测
  • 倾斜/配平位置(船发动机)

工业:

  • 物料搬运设备(叉车、机器人)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink