您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 非接触式霍尔效应旋转位置传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

产品 HRS100SSAB090
封装类型 不锈钢轴和黄铜衬套
电源电压 5 Vdc ±10%
输出类型 沉/源 2 mA
端子类型  直形焊片
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 最高 105°C [221°F]
输出电压 外施 Vdd 的 5 % 至 95 %,近似值(可编程)
线性度(量程百分比) ± 2%
旋转的机械角度 90 ° ±2 °
输出电流(最大值) 最大 2 mA
衬套类型 C 环除外,9.52 mm [0.375 in] FMS
旋转周期 1000 万次
旋转扭矩 0.014 N m [2.0 in oz](最大值出现在 25°C)
停机扭矩 0.56 Nm [5 in lb]
拉出 最小值 9.1 kg [20 lb]
拉出 最小值 4.5 kg [10 lb]
过压保护 最大 18 Vdc
EMI 3 m 时,30 V/m,10 kHz 至 1000 MHz
系列名称 HRS100
[*Product_Applications*]

交通运输:

  • 踏板、油门、变速杆、直杆、方向盘、联动装置和挂钩装置(越野车、工业车辆/工程车辆/农用车辆和设备)的位置和运动检测
  • 倾斜/配平位置(船发动机)

工业:

  • 物料搬运设备(叉车、机器人)
[*Product_Features*]
  • 固态霍尔效应技术:具有非接触式操作、超长使用寿命、低扭矩驱动以及减少机械磨损等优点
  • 可选端子:提供应用灵活性
  • 10 M 周期产品寿命(典型):延长使用寿命

技术规格

产品 HRS100SSAB090
封装类型 不锈钢轴和黄铜衬套
电源电压 5 Vdc ±10%
输出类型 沉/源 2 mA
端子类型  直形焊片
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 最高 105°C [221°F]
输出电压 外施 Vdd 的 5 % 至 95 %,近似值(可编程)
线性度(量程百分比) ± 2%
旋转的机械角度 90 ° ±2 °
输出电流(最大值) 最大 2 mA
衬套类型 C 环除外,9.52 mm [0.375 in] FMS
旋转周期 1000 万次
旋转扭矩 0.014 N m [2.0 in oz](最大值出现在 25°C)
停机扭矩 0.56 Nm [5 in lb]
拉出 最小值 9.1 kg [20 lb]
拉出 最小值 4.5 kg [10 lb]
过压保护 最大 18 Vdc
EMI 3 m 时,30 V/m,10 kHz 至 1000 MHz
系列名称 HRS100
[*Product_Applications*]

交通运输:

  • 踏板、油门、变速杆、直杆、方向盘、联动装置和挂钩装置(越野车、工业车辆/工程车辆/农用车辆和设备)的位置和运动检测
  • 倾斜/配平位置(船发动机)

工业:

  • 物料搬运设备(叉车、机器人)
[*Product_Features*]
  • 固态霍尔效应技术:具有非接触式操作、超长使用寿命、低扭矩驱动以及减少机械磨损等优点
  • 可选端子:提供应用灵活性
  • 10 M 周期产品寿命(典型):延长使用寿命

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品线指南 产品线指南 英语 617KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 固态霍尔效应技术:具有非接触式操作、超长使用寿命、低扭矩驱动以及减少机械磨损等优点
  • 可选端子:提供应用灵活性
  • 10 M 周期产品寿命(典型):延长使用寿命

应用领域

交通运输:

  • 踏板、油门、变速杆、直杆、方向盘、联动装置和挂钩装置(越野车、工业车辆/工程车辆/农用车辆和设备)的位置和运动检测
  • 倾斜/配平位置(船发动机)

工业:

  • 物料搬运设备(叉车、机器人)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink