您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

粒子物质传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

工作原理 激光散射
探测  PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10
输出数据 PM1.0 in µg/m3、PM2.5 in µg/m3、PM4.0 in µg/m3、PM10 in µg/m3
浓度范围 0 μg/m3 至 1000 μg/m3
精度 ±15% (PM2.5),0 μg/m3 至 1000 μg/m3
封装类型 紧凑
储存温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
电源电压 5 V ±0.2 V
输出协议 UART
工作时间 10 年
系列名称 HPM 系列
货源 全球

技术规格

工作原理 激光散射
探测  PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10
输出数据 PM1.0 in µg/m3、PM2.5 in µg/m3、PM4.0 in µg/m3、PM10 in µg/m3
浓度范围 0 μg/m3 至 1000 μg/m3
精度 ±15% (PM2.5),0 μg/m3 至 1000 μg/m3
封装类型 紧凑
储存温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
电源电压 5 V ±0.2 V
输出协议 UART
工作时间 10 年
系列名称 HPM 系列
货源 全球

文档


产品特点

  • 激光光散射粒子传感
  • 浓度范围:0 µg/m3 至 1,000 µg/m3
  • 完全校准
  • EMC:重型工业级 IEC61000
  • 响应时间:< 6 s
  • 电源电流:最大 80 mA
  • 输出信号:UART(通用异步接收器/传送器)
  • PM2.5、PM10 输出(标准);PM1.0、PM2.5、PM4.0、PM10 输出(紧凑)
  • 符合 RoHS 标准
  • 符合 REACH 规定

应用领域

  • HVAC(商用和住宅用)
  • 室内空气质量监控器
  • 手持空气质量监控器
  • 空气净化器(商用和住宅用)
  • 汽车车内空气净化器

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink