您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 标准压力开关 - 霍尼韦尔


技术规格

工作压力 60 bar
产品类型 压力开关
连接器 9/16-18 UNF
接触设定范围 100 psi 至 4500 psi
标准出厂设置点 100 psi 至 4500 psi
电气端子 10-in 电缆配备 Deutsch DT06-2S-CE06 (2 插头连接器) (18 AWG)
电路  SPST-NC
触点
耐受压力 10000 psi(底座类型 A); 6000 psi(底座类型 B)
爆破压力 20000 psi(底座类型 A); 9000 psi(底座类型 B)
额定值(阻性负载) 250 Vac5 A,24 Vdc5 A
额定电感值 5 A ,115 Vac(SX 额定);3 A,28 Vdc
标准密封 IP67(底座类型 A); IP69K(底座类型 B)
膜片 腈 O 型圈(钢活塞)
温度 -40°C 至 120°C [-40°F 至 248°F]
底座 冷轧钢
迟滞 5% 至 55%(根据设定点范围)
货源 全球
系列名称 HP

技术规格

工作压力 60 bar
产品类型 压力开关
连接器 9/16-18 UNF
接触设定范围 100 psi 至 4500 psi
标准出厂设置点 100 psi 至 4500 psi
电气端子 10-in 电缆配备 Deutsch DT06-2S-CE06 (2 插头连接器) (18 AWG)
电路  SPST-NC
触点
耐受压力 10000 psi(底座类型 A); 6000 psi(底座类型 B)
爆破压力 20000 psi(底座类型 A); 9000 psi(底座类型 B)
额定值(阻性负载) 250 Vac5 A,24 Vdc5 A
额定电感值 5 A ,115 Vac(SX 额定);3 A,28 Vdc
标准密封 IP67(底座类型 A); IP69K(底座类型 B)
膜片 腈 O 型圈(钢活塞)
温度 -40°C 至 120°C [-40°F 至 248°F]
底座 冷轧钢
迟滞 5% 至 55%(根据设定点范围)
货源 全球
系列名称 HP