您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA2005-001

概述

 光电施密特传感器 - 霍尼韦尔


产品特点

  • 直接 TTL 接口
  • 缓冲逻辑
  • 侧面安装型封装
  • 防光和防尘过滤器
  • 准确的位置传感
  • 0.010 in (0.25 mm) 透光槽窗口
  • 0.125 in (3.18 mm) 槽宽
  • 最小 610 mm [24.0 in] 26 AWG UL 1429 引线

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink