您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA1881-012

概述

透射式红外传感器 - 霍尼韦尔


产品特点

  • 可选择光电晶体管或者光电达林顿管输出
  • 直径为 0.060 in (1.52 mm) 的检测器透光槽
  • 0.125 in (3.18 mm) 槽宽
  • 最小 457 mm [18.0 in] 22 AWG UL 1429 引线

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink