HOA1872 系列透射式传感器, 晶体管输出, 塑料封装。HOA1872 系列具有封装在黑色塑料外壳内,与 NPN 硅光电晶体管 (HOA1872-001, -002, -011, -012) 或光电达林顿管 (HOA1872-003, -013) 相向的红外发射二极管。当不透明物体通过发射管与检测器之间时,检测器产生开关信号。HOA1872-001, -002 和 -003 都有一个直径为 0.050 in (1.27 mm) 的检测器透光槽,并采用金属罐封装组件,而 HOA1872-011, -012 和 -013 均有一个直径为 0.060 in (1.52 mm) 的检测器透光槽,且包含注塑件。如需了解更多组件信息,请参阅 SE1450、SD1440、SD1410、SEP8506、SDP8406 和 SDP8106。
外壳材料为聚酯。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。