您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA0882-N55

概述

 / 系列 - 霍尼韦尔


产品特点

  • 光电晶体管输出
  • 四种安装配置
  • 准确的位置传感
  • 0.125 in (3.18 mm) 槽宽
  • 可选择检测器透光槽
  • 最小 610 mm [24.0 in] 26 AWG UL 1429 引线
  • 可选择不透明或 IR 透射式外壳

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink