您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 湿度传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

组合式温湿度传感器
电源电压 典型值 3.3 Vdc
工作温度 -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
精确度(最佳拟合直线) ±3.0% RH
封装类型 表面贴装型 SOIC-8,载带和卷盘含 1000 个传感器
输出信号 数字 SPI
电源电流 650 µA
响应时间 最小气流 20 l/m
长期稳定性(漂移) ±1.2% RH 保持 5 年
温度感应类型 硅温度传感器,内置于 ASIC
带保护盖
水分/灰尘过滤器
校准和数据打印输出
警报
系列名称 Honeywell HumidIcon™ HIH7100
货源 全球

技术规格

组合式温湿度传感器
电源电压 典型值 3.3 Vdc
工作温度 -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
精确度(最佳拟合直线) ±3.0% RH
封装类型 表面贴装型 SOIC-8,载带和卷盘含 1000 个传感器
输出信号 数字 SPI
电源电流 650 µA
响应时间 最小气流 20 l/m
长期稳定性(漂移) ±1.2% RH 保持 5 年
温度感应类型 硅温度传感器,内置于 ASIC
带保护盖
水分/灰尘过滤器
校准和数据打印输出
警报
系列名称 Honeywell HumidIcon™ HIH7100
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
无过滤器的 SOIC-8 SMD 高分辨率图片 图片 -- 443KB
无过滤器的 SOIC-8 SMD 低分辨率图片 图片 -- 443KB
霍尼韦尔 Humidicon™ 数字式湿度/温度传感器:HIH7000 系列 数据表 英语 1MB
霍尼韦尔 HumidIcon™:HIH6000、HIH7000、HIH8000、 HIH9000 SOIC-8 SMD 版本 安装说明 英语 333KB
霍尼韦尔 HumidIcon™:HIH6000、 HIH7000、 HIH8000、 HIH9000 SIP 4 针脚版本 安装说明 英语 296KB
进入和使用霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器的命令模式 技术信息 英语 205KB
使用霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器上的预警功能 技术信息 英语 152KB
医院应用 手册 英语 5MB
热传感器 产品目录 英语 12MB
霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字湿度/温度传感器应用说明 应用说明 英语 2MB
与霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器之间的 I²C 通信 技术信息 英语 140KB
与霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器之间的 SPI 通信 技术信息 英语 154KB
霍尼韦尔数字式湿度/温度传感器的总误差带规格 技术信息 英语 148KB
健康应用领域的传感器和开关 应用说明 英语 374KB
化学和免疫分析仪内的传感器和开关 应用说明 英语 1MB
湿度传感器 产品线指南 英语 157KB
HIH 系列湿度传感器耐化学性 技术信息 英语 127KB
湿度传感器水分测湿法 技术信息 英语 118KB
湿度传感器性能特性 技术信息 英语 68KB
湿度传感器原理与性能 技术信息 英语 134KB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB
基于热固性聚合物的电容式传感器 技术信息 英语 82KB

产品特点

  • 行业领先的长期稳定性(5 年以上保持 1.2 %RH):
    • 最大程度减少性能问题
    • 在使用周期内,不需要对传感器加以维护或更换,有助于延长系统的正常运行时间
    • 无需定期在应用中校正传感器,减少了工作量和成本
  • 行业领先的可靠性 (MTTF 9,312,507 HR):热固性聚合物电容感应元件的多层构造,可抵御大多数的应用危险,如凝结、污垢、灰尘、油渍及常见的环境化学物质,这有助于提供行业领先的可靠性。
  • 总成本最低的解决方案:由于该传感器具备行业领先的组合式湿度/温度传感器,因此可提供总成本最低的解决方案。
  • 组合式温湿度传感器:这让相对湿度测量得到温度补偿,并提供第二个独立的温度传感器输出;让用户只需购买一个传感器,而非两个。
  • 节能:
    • 低电源电压:可在低至 2.3 Vdc 的直流电压下工作,从而可在低电能和兼容无线的应用中使用,提升节能性并延长系统电池的使用寿命
    • 低能耗:在应用中不进行测量时,传感器会进入睡眠模式,仅消耗 1 µA 的电量,而在电池供电系统中全面运转时,所消耗的电量为 650 µA;睡眠模式有助于最大限度地延长电池的使用寿命,减小电源尺寸并降低应用的总体重量
  •  高分辨率:应用内使用的湿度传感器提供 14 位的高分辨率,温度传感器也提供 14 位的分辨率,可帮助用户的系统检测到最小的相对湿度或温度变化
  • 真实的温度补偿数字式 I2C 输出或 SPI 输出:这使得客户可以从印刷电路板上移除与信号调节有关的组件,从而释放电路板空间并降低与这些组件有关的成本(比如,采购、库存、组装)。真实有效的温度补偿数字式 I2C 输出或 SPI 输出,通常可避免在 PCB 上放置多个信号调节元件而带来的问题,同时简化了与微处理器的集成,从而无需客户进行复杂的信号调节。
  • 外壳类型:SOIC-8 SMD(表面贴装装置)或 SIP 4 引脚:超小的规格可在应用中灵活使用,在 PCB 上占据的空间更小,可以让拥挤的 PCB 或小型装置中的排布更为简单;行业标准的设计简化了嵌入设计
  • 过滤器:可选择疏水过滤器并且抗冷凝,适用于多种冷凝环境,或不带疏水过滤器,用于非冷凝环境
  • 载带和卷盘:可用于大批量、自动拾取和放置制造,消除 PCB 上导线错位的情况,并帮助客户降低生产成本。
  • 广泛的工作温度范围:可在许多应用场合中使用
  • 可选一个或两个 %RH 值报警输出:能够监控 RH 水平是否超出或低于应用中的预定和临界水平
  • 多功能 ASIC:通过降低或消除原始设备制造商校准的风险和成本来提升在应用中的灵活性
  • 兼容 RoHS 和 WEEE,无卤素

应用领域

工业:

  •  HVAC/R
  • 空压机
  • 气象站
  • 电信机柜
  • 恒温箱/微环境

 健康:

  • 呼吸治疗设备
  • 恒温箱/微环境

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink