您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 湿度传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

组合式温湿度传感器
电源电压 典型值 3.3 Vdc
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
精确度(最佳拟合直线) ±4 %RH
迟滞 ±1.5 %RH
封装类型  SIP 4 引脚
输出信号 数字 I2C,地址 0x27
总误差带 ±5 %RH
电源电流 650 µA
响应时间 6 s(20 l/min 最小气流中)
50% RH 时的稳定性 ±0.5 %RH
长期稳定性(漂移) ±1.2% RH 保持 5 年
可互换性 10% RH 至 90% RH ± 4% RH
可重复性 ±0.5 %RH
温度感应类型 硅温度传感器,内置于 ASIC
带保护盖
水分/灰尘过滤器
校准和数据打印输出
警报
系列名称 Honeywell HumidIcon™ HIH6100
货源 全球

技术规格

组合式温湿度传感器
电源电压 典型值 3.3 Vdc
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
精确度(最佳拟合直线) ±4 %RH
迟滞 ±1.5 %RH
封装类型  SIP 4 引脚
输出信号 数字 I2C,地址 0x27
总误差带 ±5 %RH
电源电流 650 µA
响应时间 6 s(20 l/min 最小气流中)
50% RH 时的稳定性 ±0.5 %RH
长期稳定性(漂移) ±1.2% RH 保持 5 年
可互换性 10% RH 至 90% RH ± 4% RH
可重复性 ±0.5 %RH
温度感应类型 硅温度传感器,内置于 ASIC
带保护盖
水分/灰尘过滤器
校准和数据打印输出
警报
系列名称 Honeywell HumidIcon™ HIH6100
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
无过滤器的 4 引脚 SIP 高分辨率图片 图片 英语 504KB
无过滤器的 4 引脚 SIP 低分辨率图片 图片 -- 76KB
霍尼韦尔 Humidicon™ 数字式湿度/温度传感器:HIH6100 系列 数据表 英语 1MB
霍尼韦尔 HumidIcon™:HIH6120/6121 系列 安装说明 英语 367KB
霍尼韦尔 HumidIcon™:HIH6130/6131 系列,I²C 通信 安装说明 英语 422KB
霍尼韦尔 HumidIcon™:HIH6130/6131 系列,SPI 通信 安装说明 英语 415KB
进入和使用霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器的命令模式 技术信息 英语 205KB
使用霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器上的预警功能 技术信息 英语 152KB
医用嵌入式产品 手册 英语 5MB
热传感器 产品目录 英语 12MB
霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字湿度/温度传感器应用说明 应用说明 英语 2MB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
与霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器之间的 I²C 通信 技术信息 英语 140KB
与霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器之间的 SPI 通信 技术信息 英语 154KB
霍尼韦尔数字式湿度/温度传感器的总误差带规格 技术信息 英语 148KB
湿度传感器 产品线指南 英语 157KB
HIH 系列湿度传感器耐化学性 技术信息 英语 127KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
化学和免疫分析仪内的传感器和开关 应用说明 英语 1MB
湿度传感器水分测湿法 技术信息 英语 118KB
湿度传感器性能特性 技术信息 英语 68KB
湿度传感器原理与性能 技术信息 英语 134KB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB
基于热固性聚合物的电容式传感器 技术信息 英语 82KB

产品特点

  • 广泛的工作温度范围:-25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F],可用于多种应用
  • 多功能 ASIC:通过降低或消除原始设备制造商校准的风险和成本来提升在应用中的灵活性
  • 行业标准封装:为设计提供了方便
  • 兼容 RoHS 和 WEEE;无卤素
  • 无过滤器:非冷凝环境
  • I2C 数字通信格式:提供将传感器集成到现有系统级架构中的灵活性

应用领域

  • 暖通空调/制冷:可在空调/空气流动系统、热传感、温控器、加湿机/除湿机和恒湿机中提供精确的相对湿度和温度测量,以维持人体舒适度以及理想的储存湿度/温度,同时能够实现低能耗,满足系统的准确度与规定要求,系统正常运行时间最大化,并改善整体系统质量
  • 呼吸治疗设备:可在睡眠呼吸机和呼吸机中提供精确的相对湿度和温度测量,通过提供温暖湿润的空气提高患者在治疗过程中的舒适度、安全性和疗效
  • 恒温箱/微环境:可用来提供最佳温度和相对湿度水平,支持关键的处理与试验,通过需要的气候条件提高处理功效。
  • 空气压缩机:可在压缩空气管路中提供精确的相对湿度测量,避免系统出现冷凝;干燥的压缩空气对于客户的工艺控制测量非常关键
  • 气象站:可在地面或空中气象站中提供精确的相对湿度和温度测量,能够实时高精度地监测/报告实际天气状况
  • 电信机柜:可在电信机柜的空调系统中提供精确的相对湿度和温度测量;维持机柜内合适的温度和湿度水平,从而使系统的运行时间和性能最大化

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink