霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器是将数字输出型相对湿度 (RH) 传感器和温度传感器封装到一起的一体化传感器。有以下精度的型号可供选择:
组合式温湿度传感器 | 有 |
电源电压 | 典型值 3.3 Vdc |
工作温度 | -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F] |
精确度(最佳拟合直线) | ±4.5% RH |
封装类型 | 表面贴装,SOIC-8,卷带上的五个传感器(样品) |
输出信号 | 数字 I2C |
电源电流 | 650 µA |
响应时间 | 最小气流 20 l/m |
长期稳定性(漂移) | ±1.2% RH 保持 5 年 |
温度感应类型 | 硅温度传感器,内置于 ASIC |
带保护盖 | 无 |
水分/灰尘过滤器 | 无 |
校准和数据打印输出 | 无 |
警报 | 有 |
系列名称 | Honeywell HumidIcon™ HIH6000 |
货源 | 全球 |
技术规格
组合式温湿度传感器 | 有 |
电源电压 | 典型值 3.3 Vdc |
工作温度 | -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F] |
精确度(最佳拟合直线) | ±4.5% RH |
封装类型 | 表面贴装,SOIC-8,卷带上的五个传感器(样品) |
输出信号 | 数字 I2C |
电源电流 | 650 µA |
响应时间 | 最小气流 20 l/m |
长期稳定性(漂移) | ±1.2% RH 保持 5 年 |
温度感应类型 | 硅温度传感器,内置于 ASIC |
带保护盖 | 无 |
水分/灰尘过滤器 | 无 |
校准和数据打印输出 | 无 |
警报 | 有 |
系列名称 | Honeywell HumidIcon™ HIH6000 |
货源 | 全球 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
无过滤器的 SOIC-8 SMD 高分辨率图片 | 图片 | -- | 443KB |
---|---|---|---|
无过滤器的 SOIC-8 SMD 低分辨率图片 | 图片 | -- | 443KB |
霍尼韦尔 Humidicon™ 数字式湿度/温度传感器:HIH6000 系列 | 数据表 | 英语 | 1MB |
霍尼韦尔 HumidIcon™:HIH6000、HIH7000、HIH8000、 HIH9000 SOIC-8 SMD 版本 | 安装说明 | 英语 | 333KB |
霍尼韦尔 HumidIcon™:HIH6000、 HIH7000、 HIH8000、 HIH9000 SIP 4 针脚版本 | 安装说明 | 英语 | 296KB |
热传感器 | 产品目录 | 英语 | 12MB |
霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字湿度/温度传感器应用说明 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
健康应用领域的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 374KB |
化学和免疫分析仪内的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 1MB |
进入和使用霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器的命令模式 | 技术信息 | 英语 | 205KB |
与霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器之间的 I²C 通信 | 技术信息 | 英语 | 140KB |
与霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器之间的 SPI 通信 | 技术信息 | 英语 | 154KB |
霍尼韦尔数字式湿度/温度传感器的总误差带规格 | 技术信息 | 英语 | 148KB |
湿度传感器 | 产品线指南 | 英语 | 157KB |
HIH 系列湿度传感器耐化学性 | 技术信息 | 英语 | 127KB |
使用霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器上的预警功能 | 技术信息 | 英语 | 152KB |
湿度传感器水分测湿法 | 技术信息 | 英语 | 118KB |
湿度传感器性能特性 | 技术信息 | 英语 | 68KB |
湿度传感器原理与性能 | 技术信息 | 英语 | 134KB |
传感器在建筑节能领域的应用 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
能源和环境设计趋势 | 技术信息 | 英语 | 812KB |
基于热固性聚合物的电容式传感器 | 技术信息 | 英语 | 82KB |
工业:
健康: