霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器是将数字输出型相对湿度 (RH) 传感器和温度传感器封装到一起的一体化传感器。有以下精度的型号可供选择:
组合式温湿度传感器 | 有 |
电源电压 | 典型值 3.3 Vdc |
工作温度 | -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F] |
精确度(最佳拟合直线) | ±4.5 %RH |
封装类型 | 表面贴装型 SOIC-8,载带和卷盘含 1000 个传感器 |
输出信号 | 数字 SPI |
电源电流 | 650 µA |
响应时间 | 最小气流 20 l/m |
长期稳定性(漂移) | ±1.2% RH 保持 5 年 |
温度感应类型 | 硅温度传感器,内置于 ASIC |
带保护盖 | 无 |
水分/灰尘过滤器 | 无 |
校准和数据打印输出 | 无 |
警报 | 有 |
系列名称 | Honeywell HumidIcon™ HIH6000 |
货源 | 全球 |
技术规格
组合式温湿度传感器 | 有 |
电源电压 | 典型值 3.3 Vdc |
工作温度 | -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F] |
精确度(最佳拟合直线) | ±4.5 %RH |
封装类型 | 表面贴装型 SOIC-8,载带和卷盘含 1000 个传感器 |
输出信号 | 数字 SPI |
电源电流 | 650 µA |
响应时间 | 最小气流 20 l/m |
长期稳定性(漂移) | ±1.2% RH 保持 5 年 |
温度感应类型 | 硅温度传感器,内置于 ASIC |
带保护盖 | 无 |
水分/灰尘过滤器 | 无 |
校准和数据打印输出 | 无 |
警报 | 有 |
系列名称 | Honeywell HumidIcon™ HIH6000 |
货源 | 全球 |
工业:
健康: