您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 湿度传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

组合式温湿度传感器
电源电压 典型值 3.3 Vdc
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
精确度(最佳拟合直线) ±3.0 %RH
迟滞 ±2 %RH
封装类型 表面安装
输出信号 模拟电压
响应时间 5 s(1/e 在缓慢流动的空气中)
50% RH 时的稳定性 ±1.2 %RH
长期稳定性(漂移) ±1.2% RH 保持 5 年; ±0.25% RH/年
可互换性 0%RH 到 10%RH ±7%RH,11%RH 到 89%RH ±3%RH
可重复性 ±0.5 %RH
带保护盖
水分/灰尘过滤器
校准和数据打印输出
警报
系列名称 HIH-5030/5031
货源 全球

技术规格

组合式温湿度传感器
电源电压 典型值 3.3 Vdc
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
精确度(最佳拟合直线) ±3.0 %RH
迟滞 ±2 %RH
封装类型 表面安装
输出信号 模拟电压
响应时间 5 s(1/e 在缓慢流动的空气中)
50% RH 时的稳定性 ±1.2 %RH
长期稳定性(漂移) ±1.2% RH 保持 5 年; ±0.25% RH/年
可互换性 0%RH 到 10%RH ±7%RH,11%RH 到 89%RH ±3%RH
可重复性 ±0.5 %RH
带保护盖
水分/灰尘过滤器
校准和数据打印输出
警报
系列名称 HIH-5030/5031
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
HIH-5030/5031 系列低电压湿度传感器 数据表 英语 168KB
HIH-5030/5031 系列湿度传感器 安装说明 英语 209KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
湿度传感器 产品线指南 英语 157KB
HIH 系列湿度传感器耐化学性 技术信息 英语 127KB
湿度传感器水分测湿法 技术信息 英语 118KB
湿度传感器性能特性 技术信息 英语 68KB
湿度传感器原理与性能 技术信息 英语 134KB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
睡眠呼吸机传感器 应用说明 英语 2MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB
基于热固性聚合物的电容式传感器 技术信息 英语 82KB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
工业空气压缩机中的电子传感器和 MICRO SWITCH 开关 应用说明 英语 496KB

产品特点

  • 可以在 2.7 V 的低电压环境下工作,是通常电压为 3 V 电压的电池供电系统的理想之选
  • 载带和卷盘的包装形式可以在大批量的取放生产中使用(每个载带和卷盘 1,000 个)
  • 模塑热固性塑料外壳
  • 对应相对湿度的接近线性电压输出
  • 激光修正达到可互换性
  • 低功耗设计
  • 高精度
  • 快速响应时间
  • 稳定的低漂移性能
  • 耐化学腐蚀

应用领域

  • 工业空气压缩机
  • HVAC(暖通空调)设备
  • 电池供电系统
  • 干燥设备
  • OEM 组件
  • 办公室自动化设备
  • 加工设备
  • 冷却设备(包括散装和运输系统)
  • 通讯机柜
  • 气象站和气象设备
  • 医院空气压缩机
  • 婴儿恒温箱
  • 微环境
  • 睡眠呼吸辅助设备
  • 跑步机应力监测设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink