您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 湿度传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

组合式温湿度传感器
电源电压 典型值 5.0 Vdc
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
精确度(最佳拟合直线) ±3.5 %RH
迟滞 ±3 %RH
封装类型 TO-5 金属壳封装
输出信号 模拟电压(针对湿度)、电阻(针对温度)
电源电流 500 µA
响应时间 50 s(1/e 在缓慢流动的空气中)
50% RH 时的稳定性 ±0.5 %RH
可互换性 0% RH 至 59% RH ±5% RH,60% RH 至 100% RH ±8% RH
可重复性 ±0.5 %RH
温度感应类型 100 kOhm NTC 热敏电阻,25°C [77°F] 时为 ±5%
带保护盖
水分/灰尘过滤器
校准和数据打印输出
警报
系列名称 HIH-4602
货源 全球

技术规格

组合式温湿度传感器
电源电压 典型值 5.0 Vdc
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
精确度(最佳拟合直线) ±3.5 %RH
迟滞 ±3 %RH
封装类型 TO-5 金属壳封装
输出信号 模拟电压(针对湿度)、电阻(针对温度)
电源电流 500 µA
响应时间 50 s(1/e 在缓慢流动的空气中)
50% RH 时的稳定性 ±0.5 %RH
可互换性 0% RH 至 59% RH ±5% RH,60% RH 至 100% RH ±8% RH
可重复性 ±0.5 %RH
温度感应类型 100 kOhm NTC 热敏电阻,25°C [77°F] 时为 ±5%
带保护盖
水分/灰尘过滤器
校准和数据打印输出
警报
系列名称 HIH-4602
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
HIH-4602-A/C 系列湿度传感器 数据表 英语 223KB
HIH-4602-A/C 系列湿度传感器 安装说明 英语 160KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
湿度传感器 产品线指南 英语 157KB
HIH 系列湿度传感器耐化学性 技术信息 英语 127KB
湿度传感器水分测湿法 技术信息 英语 118KB
湿度传感器性能特性 技术信息 英语 68KB
湿度传感器原理与性能 技术信息 英语 134KB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB
基于热固性聚合物的电容式传感器 技术信息 英语 82KB

产品特点

  • 模塑热固性塑料外壳
  • 对应相对湿度的接近线性电压输出
  • 激光修正达到可互换性
  • 耐化学腐蚀
  • 高精确度,快速响应
  • 稳定的低漂移性能
  • 内置静态保护
  • 通常是测量露点和绝对湿度的理想选择
  • TO-5 外壳

应用领域

  • 冷却设备
  • 干燥设备
  • 气象仪器
  • 电池供电系统
  • OEM 组件