组合式温湿度传感器 | 无 |
电源电压 | 典型值 5.0 Vdc |
工作温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
精确度(最佳拟合直线) | 不适用 |
迟滞 | ±3 %RH |
封装类型 | 1.27 mm [0.050 in] 引脚间距 SIP |
输出信号 | 模拟电压 |
电源电流 | 500 µA |
响应时间 | 5 s(1/e 在缓慢流动的空气中) |
50% RH 时的稳定性 | ±0.5 %RH |
长期稳定性(漂移) | ±1.2% RH 保持 5 年; ±0.25% RH/年 |
可互换性 | 0% RH 至 59% RH ±5% RH,60% RH 至 100% RH ±8% RH |
可重复性 | ±0.5 %RH |
温度感应类型 | 不适用 |
带保护盖 | 有 |
水分/灰尘过滤器 | 无 |
校准和数据打印输出 | 无 |
警报 | 无 |
系列名称 | HIH-4010/4020/4021 |
货源 | 全球 |
技术规格
组合式温湿度传感器 | 无 |
电源电压 | 典型值 5.0 Vdc |
工作温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
精确度(最佳拟合直线) | 不适用 |
迟滞 | ±3 %RH |
封装类型 | 1.27 mm [0.050 in] 引脚间距 SIP |
输出信号 | 模拟电压 |
电源电流 | 500 µA |
响应时间 | 5 s(1/e 在缓慢流动的空气中) |
50% RH 时的稳定性 | ±0.5 %RH |
长期稳定性(漂移) | ±1.2% RH 保持 5 年; ±0.25% RH/年 |
可互换性 | 0% RH 至 59% RH ±5% RH,60% RH 至 100% RH ±8% RH |
可重复性 | ±0.5 %RH |
温度感应类型 | 不适用 |
带保护盖 | 有 |
水分/灰尘过滤器 | 无 |
校准和数据打印输出 | 无 |
警报 | 无 |
系列名称 | HIH-4010/4020/4021 |
货源 | 全球 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
HIH-4010/20/21 系列湿度传感器 | 数据表 | 英语 | 418KB |
---|---|---|---|
HIH-4010/20/21 系列湿度传感器 | 安装说明 | 英语 | 221KB |
热传感器 | 产品目录 | 英语 | 12MB |
麻醉机传感器 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
睡眠呼吸机传感器 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
Solutions for Ventilators | 应用说明 | 英语 | 3MB |
湿度传感器 | 产品线指南 | 英语 | 157KB |
HIH 系列湿度传感器耐化学性 | 技术信息 | 英语 | 127KB |
湿度传感器水分测湿法 | 技术信息 | 英语 | 118KB |
湿度传感器性能特性 | 技术信息 | 英语 | 68KB |
湿度传感器原理与性能 | 技术信息 | 英语 | 134KB |
传感器在建筑节能领域的应用 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
能源和环境设计趋势 | 技术信息 | 英语 | 812KB |
基于热固性聚合物的电容式传感器 | 技术信息 | 英语 | 82KB |