您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 湿度传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

组合式温湿度传感器
电源电压 5.8 Vdc
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
精确度(最佳拟合直线) 不适用
迟滞 ±3 %RH
封装类型  2.54 mm [0.100 in] 引脚间距 SIP
输出信号 模拟电压
电源电流 500 µA
响应时间 15 s(1/e 在缓慢流动的空气中)
50% RH 时的稳定性 ±1.2 %RH
长期稳定性(漂移) ±1.2% RH 保持 5 年; ±0.25% RH/年
可互换性 0% RH 至 59% RH ±5% RH,60% RH 至 100% RH ±8% RH
可重复性 ±0.5 % RH
温度感应类型 不适用
带保护盖
水分/灰尘过滤器
校准和数据打印输出
警报
系列名称 HIH-4000
货源 全球

技术规格

组合式温湿度传感器
电源电压 5.8 Vdc
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
精确度(最佳拟合直线) 不适用
迟滞 ±3 %RH
封装类型  2.54 mm [0.100 in] 引脚间距 SIP
输出信号 模拟电压
电源电流 500 µA
响应时间 15 s(1/e 在缓慢流动的空气中)
50% RH 时的稳定性 ±1.2 %RH
长期稳定性(漂移) ±1.2% RH 保持 5 年; ±0.25% RH/年
可互换性 0% RH 至 59% RH ±5% RH,60% RH 至 100% RH ±8% RH
可重复性 ±0.5 % RH
温度感应类型 不适用
带保护盖
水分/灰尘过滤器
校准和数据打印输出
警报
系列名称 HIH-4000
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
HIH-4000 系列湿度传感器 数据表 英语 173KB
HIH-4000 系列湿度传感器 安装说明 英语 123KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
睡眠呼吸机传感器 应用说明 英语 2MB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
工业空气压缩机中的电子传感器和 MICRO SWITCH 开关 应用说明 英语 496KB
湿度传感器 产品线指南 英语 157KB
HIH 系列湿度传感器耐化学性 技术信息 英语 127KB
湿度传感器水分测湿法 技术信息 英语 118KB
湿度传感器性能特性 技术信息 英语 68KB
湿度传感器原理与性能 技术信息 英语 134KB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB
基于热固性聚合物的电容式传感器 技术信息 英语 82KB

产品特点

  • 模塑热固性塑料外壳
  • 对应相对湿度的接近线性电压输出
  • 激光修正达到可互换性
  • 高精确度,快速响应
  • 快速响应时间
  • 稳定的低漂移性能
  • 耐化学腐蚀

应用领域

  • 冷却设备
  • HVAC 设备
  • 健康设备
  • 干燥设备
  • 气象仪器
  • 电池供电系统
  • OEM 组件

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink