您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 标准压力开关 - 霍尼韦尔


技术规格

工作压力 120 bar
产品类型 压力开关
连接器 M14 X 1.5
接触设定范围 150 psi 至 4500 psi
标准出厂设置点 150 psi 至 4500 psi
电气端子 1/4 in 叉形端头
电路 SPDT- NO / NC
触点
耐受压力 10000 psi
爆破压力 20000 psi
额定值(阻性负载) 250 Vac5 A,24 Vdc3 A
额定电感值 不适用
标准密封 IP67 (连接器); IP00 (叶片/螺钉)
膜片 腈 O 型圈(钢活塞)
温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
底座 冷轧钢
迟滞 3% 至 65%(根据设定点范围)
货源 全球
系列名称 HE

技术规格

工作压力 120 bar
产品类型 压力开关
连接器 M14 X 1.5
接触设定范围 150 psi 至 4500 psi
标准出厂设置点 150 psi 至 4500 psi
电气端子 1/4 in 叉形端头
电路 SPDT- NO / NC
触点
耐受压力 10000 psi
爆破压力 20000 psi
额定值(阻性负载) 250 Vac5 A,24 Vdc3 A
额定电感值 不适用
标准密封 IP67 (连接器); IP00 (叶片/螺钉)
膜片 腈 O 型圈(钢活塞)
温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
底座 冷轧钢
迟滞 3% 至 65%(根据设定点范围)
货源 全球
系列名称 HE

文档


语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink