您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 RTD 传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

产品 HEL-775-A-T-0
端子  SIP
端接材料 带有亮锡引脚 60/40 镀层的磷青铜
货源 全球
传感器类型 100 Ohm,铂 RTD
温度系数 0.00385Ohm/Ohm/°C DIN 规范
封装类型 陶瓷外壳
温度感测范围 -55°C 至 150°C [-176°F 至 302°F]
基级电阻和可互换性 0°C 时,1000 Ohm ±2 Ohm
线性度(全量程的 %) 典型值 ±0.15%   -55°C 至 150°C [58°F 至 302°F]
金属表面上的时间常数 不适用
空气中的时间常数 <10 s at 3&44;5 m/s [10 ft/s]
 稳定性 使用情况下,0,05°C/五年
电源电压 不适用
电源电流 典型值 1 mA,最大值 2 mA
自加热 <9,7 mW/°C,典型值
绝缘电阻 50 Vdc 及 25°C [77°F] 时,50 MOhm
系列名称 HEL-775
工程机械 氧化铝基底,环氧树脂保护层
UNSPSC 代码 41112225
UNSPSC 商品 41112225 电阻式温度感测器 RTD

技术规格

产品 HEL-775-A-T-0
端子  SIP
端接材料 带有亮锡引脚 60/40 镀层的磷青铜
货源 全球
传感器类型 100 Ohm,铂 RTD
温度系数 0.00385Ohm/Ohm/°C DIN 规范
封装类型 陶瓷外壳
温度感测范围 -55°C 至 150°C [-176°F 至 302°F]
基级电阻和可互换性 0°C 时,1000 Ohm ±2 Ohm
线性度(全量程的 %) 典型值 ±0.15%   -55°C 至 150°C [58°F 至 302°F]
金属表面上的时间常数 不适用
空气中的时间常数 <10 s at 3&44;5 m/s [10 ft/s]
 稳定性 使用情况下,0,05°C/五年
电源电压 不适用
电源电流 典型值 1 mA,最大值 2 mA
自加热 <9,7 mW/°C,典型值
绝缘电阻 50 Vdc 及 25°C [77°F] 时,50 MOhm
系列名称 HEL-775
工程机械 氧化铝基底,环氧树脂保护层
UNSPSC 代码 41112225
UNSPSC 商品 41112225 电阻式温度感测器 RTD

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
铂制 RTD 温度传感器电路和开关 技术信息 英语 125KB
HEL-775 系列铂制 RTD 温度传感器 目录信息 英语 371KB
铂制 RTD 温度传感器热传导方程和 RTD 自热 技术信息 英语 126KB
铂制 RTD 温度传感器热膜风速计 技术信息 英语 127KB
铂制 RTD 温度传感器阻抗和精度表 技术信息 英语 93KB

产品特点

  • 线性电阻与温度
  • 准确、可互换
  • 优秀的稳定性
  • 小巧、响应快速
  • 温度范围宽泛

应用领域

  • HVAC:室内、管道和制冷剂温度
  • 电子组件:温度管理、温度补偿
  • 过程控制:温度调节

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink