您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 RTD 传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

产品 HEL-705-T-1-12-00
端子 引线
端接材料 28 测量计,镀镍绞合铜,Teflon 绝缘
货源 全球
传感器类型 100 Ohm,铂 RTD
温度系数 0.00385Ohm/Ohm/°C DIN 规范
封装类型 陶瓷外壳
温度感测范围 -70°C 至 260°C [-94°F 至 500°F]
基级电阻和可互换性 0°C 时,1000 Ohm ± 1 Ohm
线性度(全量程的 %) 典型值 ±0.1% -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F];  最大 ±2.0% -75°C 至 540°C [-167°F 至 1004°F]
0.914 m/s [3 ft/s] 时,水中的耗散常数 <0.5 s
金属表面上的时间常数 不适用
 稳定性 >每年 0,25°C; 使用情况下,0,05°C/五年
电源电压 不适用
电源电流 典型值 1 mA,最大值 2 mA
自加热 <15 mW/°C,典型值
绝缘电阻 50 Vdc 及 25°C [77°F] 时,50 MOhm
系列名称 HEL-700
工程机械 氧化铝护套:环氧树脂灌封(Teflon 引脚);  陶瓷灌封(玻璃纤维引脚)
UNSPSC 代码 41112225
UNSPSC 商品 41112225 电阻式温度感测器 RTD

技术规格

产品 HEL-705-T-1-12-00
端子 引线
端接材料 28 测量计,镀镍绞合铜,Teflon 绝缘
货源 全球
传感器类型 100 Ohm,铂 RTD
温度系数 0.00385Ohm/Ohm/°C DIN 规范
封装类型 陶瓷外壳
温度感测范围 -70°C 至 260°C [-94°F 至 500°F]
基级电阻和可互换性 0°C 时,1000 Ohm ± 1 Ohm
线性度(全量程的 %) 典型值 ±0.1% -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F];  最大 ±2.0% -75°C 至 540°C [-167°F 至 1004°F]
0.914 m/s [3 ft/s] 时,水中的耗散常数 <0.5 s
金属表面上的时间常数 不适用
 稳定性 >每年 0,25°C; 使用情况下,0,05°C/五年
电源电压 不适用
电源电流 典型值 1 mA,最大值 2 mA
自加热 <15 mW/°C,典型值
绝缘电阻 50 Vdc 及 25°C [77°F] 时,50 MOhm
系列名称 HEL-700
工程机械 氧化铝护套:环氧树脂灌封(Teflon 引脚);  陶瓷灌封(玻璃纤维引脚)
UNSPSC 代码 41112225
UNSPSC 商品 41112225 电阻式温度感测器 RTD

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
铂制 RTD 温度传感器电路和开关 技术信息 英语 125KB
HEL-700 系列铂制 RTD 薄膜 数据表 英语 805KB
铂制 RTD 温度传感器热传导方程和 RTD 自热 技术信息 英语 126KB
铂制 RTD 温度传感器热膜风速计 技术信息 英语 127KB
铂制 RTD 温度传感器阻抗和精度表 技术信息 英语 93KB

产品特点

  • 温度范围宽泛
  • 可互换
  • 精确
  • 线性电阻与温度
  • 快速响应
  • 激光微调
  • 陶瓷护套材料
  • TFE Teflon® 或玻璃纤维绝缘引线
  • 多种小尺寸
  • 可随时使用,全装配元件

应用领域

温度传感用以监视、补偿和调节:

工业:

  • HVAC 设备
  • 仪器和探头组件
  • 过程控制
  • 电机绕组和轴承
  • 电池组
  • 环境测试箱
  • 炉灶和窑炉
  • 大型物体中的钻孔

 健康:

  • 高压灭菌器

航空航天/防护:

  • 飞机
  • 航天器

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink