您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 放大气体质量流量传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 HAF
信号调节 放大
流量/压力范围 0 SLPM 至 10 SLPM
响应时间 典型值 1 ms
电源电压 3 Vdc 至 10 Vdc
接口类型 多面安装
功耗 最大 60 mW 至最大 200 mW
工作温度 -20°C 至 70°C [-4°F 至 158°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
介质兼容性 仅干燥气体
货源 全球
备注 清洁、干燥的空气
UNSPSC 代码 41111931
UNSPSC 商品 41111931 流量传感器

技术规格

系列名称 HAF
信号调节 放大
流量/压力范围 0 SLPM 至 10 SLPM
响应时间 典型值 1 ms
电源电压 3 Vdc 至 10 Vdc
接口类型 多面安装
功耗 最大 60 mW 至最大 200 mW
工作温度 -20°C 至 70°C [-4°F 至 158°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
介质兼容性 仅干燥气体
货源 全球
备注 清洁、干燥的空气
UNSPSC 代码 41111931
UNSPSC 商品 41111931 流量传感器

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
霍尼韦尔 Zephyr™ 数字式气体质量流量传感器:HAF 系列 - 高精度,10 SLPM 至 300 SLPM 数据表 英语 705KB
霍尼韦尔 Zephyr™ 数字式气体质量流量传感器:HAF 系列 - 高精度,10 SLPM 至 300 SLPM 安装说明 英语 468KB
HM 端口类型高分辨率图片 图片 英语 583KB
医用嵌入式产品 手册 英语 5MB
HM 端口类型低分辨率图片 图片 英语 94KB
Zephyr™ 数字式 HAF 系列高精度歧管安装 CAD Model.stp CAD 模型 -- 2MB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
霍尼韦尔 Zephyr™ 数字式气体质量流量传感器:HAF 系列 - 高精度,10 SLPM 至 300 SLPM 应用说明 英语 279KB
Sensors and Switches for Medical Applications 手册 英语 11MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
与霍尼韦尔数字气体质量流量传感器之间的 I²C 通信技术说明 技术信息 英语 235KB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
应用于 HVAC 领域的传感器和开关 应用说明 英语 5MB
气体介质兼容性和修正系数 技术信息 英语 96KB
气体质量流量传感器术语表 技术信息 英语 154KB
气体质量流量传感器测量低压差高度和气体密度校正 技术信息 英语 85KB
气体质量流量传感器:质量流量对比体积流量和流量单位转换 技术信息 英语 190KB
气体质量流量传感器颗粒污染和过滤器制造商 技术信息 英语 99KB
压力或气体质量流量传感器? 技术信息 英语 546KB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB

产品特点

  • 总误差带 (TEB):霍尼韦尔指定 TEB,最全面、明晰且最具意义的测量可以保证传感器的真实精度。TEB 能够执行精确的气体质量流量测量,通常是需要精确测量气体质量流量应用领域的理想之选。
  • 高精度:是需要高精度应用领域的理想之选。
  • 快速响应时间 (1 ms):让客户的应用能够对气体质量流量的变化作出快速响应,这对重大健康(例如,麻醉)和工业(例如,通风橱)应用至关重要。
  • 高稳定性:降低热效应和零漂所造成的误差,随着时间推移依然能获得精确读数,通常还避免了在 PCB 安装后以及定期进行系统校准的需要。
  •  对极低流量的高敏感性:对气流的开始和停止响应时间更快。
  • 12 位高分辨率:能够感知微弱的气体流量变化,让客户在应用中能够更为精确地控制流量。
  • 广泛的气体质量流量范围:业内最大的气体质量流量范围,测量质量流量的标准范围为 0-10 SLPM、0-15 SLPM、0-20 SLPM、0-50 SLPM、0-100 SLPM、0-200 SLPM 和 0-300 SLPM,或可定制化的流量范围,从而使传感器集成到应用中的选择余地更多。
  • 可选端口类型:歧管安装,22 mm OD 锥形公螺纹接头和 G 3/8 母螺纹接头,可灵活选择最适合客户应用的气动连接。
  • 线性输出:提供了比基本型气体质量流量传感器的原始输出更加直观的传感器信号,有助于降低生产成本,缩短设计及实施时间。
  • 电源电压范围宽(3 Vdc 至 10 Vdc):灵活控制的供电电路让设计师能够自由选择最合适在系统中使用的电源电压。
  • 基于 ASIC 的 I2C 数字输出:轻松集成到微处理器或微控制器上,减少 PCB 复杂性和组件数量。
  • 为多种气体类型提供工厂或可定制化的校准:可对多种气体,如干燥空气、氦 (He)、氩 (Ar)、氮 (N2)、一氧化二氮 (N2O) 和二氧化碳 (CO2) 等进行工厂校准,或为最终用户提供可定制化的校准,而无需使用气体校正因子。
  • 使用符合 RoHS 标准的材料,满足 2002/95/EC 指令的要求

应用领域

 健康:

  • 麻醉机
  • 呼吸机
  • 心室辅助装置(心泵)
  • 肺活量计
  • 腹腔镜检查

工业:

  • 分析仪器(光谱仪、色谱仪)
  • 燃空比
  • 燃料电池
  • 通风橱
  • 气体泄漏检测
  • 过程控制气体监测
  • 真空泵监测

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink