霍尼韦尔 Zephyr™ HAF 系列传感器为指定的满量程流量范围及温度补偿范围内读取气流数据提供一个数字界面。隔热加热器和温度感应元件可帮助传感器对空气流或其他气流做出快速响应。
Zephyr 传感器旨在测量空气和其他无腐蚀性气体的质量流量。标准流量范围可在 ±50、±100、±200、±400 或 ±750 SCCM 下使用。还提供自定义流量范围。这些传感器利用电路板上的专用集成电路 (ASIC) 进行全面的校准和温度补偿。
The HAF Series is compensated over the temperature range of 0°C to 50°C [32°F to 122°F] and operates across a temperature range of -20°C to 70°C [-4°F to 158°F]. The state-of-the-art ASIC-based compensation provides digital I2C output with a response time of 1 ms.
这些传感器根据热传递原理测量气流的质量流量。它们由含有热电阻微桥的微机电传感系统 (MEMS) 组成,薄膜铂电阻沉积于氮化硅薄膜上。MEMS 传感芯片位于精密设计的气流通道内,提供对于流量的可重复响应。
Zephyr 传感器可以为客户提供增强的可靠性、高准确度、可重复测量等性能,并且能够定制传感器以满足许多具体的应用要求。坚固外壳和稳定基底相结合使得这些产品极其坚固耐用。它们的设计与制造符合 ISO 9001 标准。
这些传感器根据热传递原理测量气流的质量流量。它们由含有热电阻微桥的微机电传感系统 (MEMS) 组成,薄膜铂电阻沉积于氮化硅薄膜上。MEMS 传感芯片位于精密设计的气流通道内,提供对于流量的可重复响应。
Zephyr 传感器可以为客户提供增强的可靠性、高准确度、可重复测量等性能,并且能够定制传感器以满足许多具体的应用要求。坚固外壳和稳定基底相结合使得这些产品极其坚固耐用。它们的设计与制造符合 ISO 9001 标准。
5.0 Vdc. These sensors measure differential or gage pressures. The robust and durable housing, with its industry-standard mounting configuration, along with a choice of flexible electrical terminations, is designed to withs系列名称 | HAF |
信号调节 | 放大 |
流量/压力范围 | 0 SCCM 至 200 SCCM |
响应时间 | 典型值 1 ms |
电源电压 | 3.3 Vdc |
接口类型 | 长接口 |
共模压力 | 最高 25 psi |
功耗 | 最大 65 mW |
工作温度 | -20°C 至 70°C [-4°F 至 158°F] |
补偿温度范围 | 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] |
储存温度 | -40°C 至 125°C [-40°F 至 251°F] |
介质兼容性 | 仅干燥气体 |
货源 | 全球 |
备注 | 氮校准气体 |
UNSPSC 代码 | 41111931 |
UNSPSC 商品 | 41111931 流量传感器 |
技术规格
系列名称 | HAF |
信号调节 | 放大 |
流量/压力范围 | 0 SCCM 至 200 SCCM |
响应时间 | 典型值 1 ms |
电源电压 | 3.3 Vdc |
接口类型 | 长接口 |
共模压力 | 最高 25 psi |
功耗 | 最大 65 mW |
工作温度 | -20°C 至 70°C [-4°F 至 158°F] |
补偿温度范围 | 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] |
储存温度 | -40°C 至 125°C [-40°F 至 251°F] |
介质兼容性 | 仅干燥气体 |
货源 | 全球 |
备注 | 氮校准气体 |
UNSPSC 代码 | 41111931 |
UNSPSC 商品 | 41111931 流量传感器 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
霍尼韦尔 Zephyr™ 数字式气体质量流量传感器:HAF 系列——高精度,±50 SCCM 至 ±750 SCCM 安装说明 | 安装说明 | 英语 | 517KB |
---|---|---|---|
医用嵌入式产品 | 手册 | 英语 | 5MB |
LF 端口外壳高分辨率图片 | 图片 | -- | 1MB |
LF 端口外壳低分辨率图片 | 图片 | -- | 114KB |
气流、触力和压力传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 2MB |
Sensors and Switches for Medical Applications | 手册 | 英语 | 11MB |
霍尼韦尔 Zephyr™ 气体质量流量传感器,HAF 系列高精度、±50 SCCM 至 ±750 SCCM | 产品零部件清单/命名表 | 英语 | 81KB |
霍尼韦尔 Zephyr™ 模拟和数字式气体质量流量传感器:HAF 系列——高精度,±50 SCCM 至 ±750 SCCM | 应用说明 | 英语 | 482KB |
Solutions for Ventilators | 应用说明 | 英语 | 3MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英语 | 2MB |
睡眠呼吸机传感器 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
气体介质兼容性和修正系数 | 技术信息 | 英语 | 96KB |
麻醉机传感器 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
应用于 HVAC 领域的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 5MB |
气体质量流量传感器术语表 | 技术信息 | 英语 | 154KB |
气体质量流量传感器测量低压差高度和气体密度校正 | 技术信息 | 英语 | 85KB |
气体质量流量传感器:质量流量对比体积流量和流量单位转换 | 技术信息 | 英语 | 190KB |
气体质量流量传感器颗粒污染和过滤器制造商 | 技术信息 | 英语 | 99KB |
压力或气体质量流量传感器? | 技术信息 | 英语 | 546KB |
能源和环境设计趋势 | 技术信息 | 英语 | 812KB |
健康:
工业: