您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 放大气体质量流量传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 HAF
信号调节 放大
流量/压力范围 0 SCCM 至 200 SCCM
响应时间 典型值 1 ms
电源电压 3.3 Vdc
接口类型 长接口
共模压力 最高 25 psi
功耗 最大 65 mW
工作温度 -20°C 至 70°C [-4°F 至 158°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 251°F]
介质兼容性 仅干燥气体
货源 全球
备注 氮校准气体
UNSPSC 代码 41111931
UNSPSC 商品 41111931 流量传感器

技术规格

系列名称 HAF
信号调节 放大
流量/压力范围 0 SCCM 至 200 SCCM
响应时间 典型值 1 ms
电源电压 3.3 Vdc
接口类型 长接口
共模压力 最高 25 psi
功耗 最大 65 mW
工作温度 -20°C 至 70°C [-4°F 至 158°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 251°F]
介质兼容性 仅干燥气体
货源 全球
备注 氮校准气体
UNSPSC 代码 41111931
UNSPSC 商品 41111931 流量传感器

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
霍尼韦尔 Zephyr™ 数字式气体质量流量传感器:HAF 系列——高精度,±50 SCCM 至 ±750 SCCM 安装说明 安装说明 英语 517KB
医院应用 手册 英语 5MB
LF 端口外壳高分辨率图片 图片 -- 1MB
LF 端口外壳低分辨率图片 图片 -- 114KB
气体质量流量传感器产品系列指南 产品线指南 英语 132KB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 5MB
健康应用领域的传感器和开关 手册 英语 11MB
霍尼韦尔 Zephyr™ 气体质量流量传感器,HAF 系列高精度、±50 SCCM 至 ±750 SCCM 产品零部件清单/命名表 英语 81KB
霍尼韦尔 Zephyr™ 模拟和数字式气体质量流量传感器:HAF 系列——高精度,±50 SCCM 至 ±750 SCCM 应用说明 英语 482KB
健康应用领域的传感器和开关 应用说明 英语 374KB
睡眠呼吸机传感器 应用说明 英语 2MB
呼吸机中的传感器 应用说明 英语 2MB
气体介质兼容性和修正系数 技术信息 英语 96KB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
应用于 HVAC 领域的传感器和开关 应用说明 英语 5MB
气体质量流量传感器术语表 技术信息 英语 154KB
气体质量流量传感器测量低压差高度和气体密度校正 技术信息 英语 85KB
气体质量流量传感器:质量流量对比体积流量和流量单位转换 技术信息 英语 190KB
气体质量流量传感器颗粒污染和过滤器制造商 技术信息 英语 99KB
压力或气体质量流量传感器? 技术信息 英语 546KB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB

产品特点

  • 总误差带 (TEB) 低至 ±0.25 %FSS:能够执行非常精确的气体质量流量测量,通常是要求高精度测量应用的理想之选
  • 快速响应时间:让客户的应用程序对气体流量变更迅速地做出响应,这对重大健康(例如,麻醉机)和工业(例如,通风橱)应用至关重要。
  • 范围广泛的气体质量流量检测:Zephyr 的标准流量测量范围为 ±50、±100、±200、±400 或 ±750 SCCM,还可以自定义流量范围,从而使传感器集成到应用中的选择余地更多
  •  可自定义的流量范围和可配置的封装类型:满足特定的最终用户需求
  •  全面校准和温度补偿:通常可使客户无需使用与 PCB 信号调节相关的其他组件,缩减 PCB 的尺寸以及与这些组件相关的成本(例如,采购、库存和组装)
  • 线性输出:提供比基本型气体质量流量传感器的原始输出更加直观的传感器信号,有助于降低生产成本,缩短设计及实施时间
  • 低压降:大大提高健康应用领域患者的舒适度,减少发动机和泵等其他组件的噪音和系统磨损
  • 12 位高分辨率:增强检测气体质量流量细微变化的功能,使客户可以更精准地控制应用
  • 3.3 Vdc 的低工作电压选项以及低功耗:允许在电池驱动以及其它便携式应用中使用
  •  基于 ASIC 的 I2C 数字输出兼容性:轻松集成到微处理器和微控制器上,减少 PCB 复杂性和组件数量
  • 不受高度影响:让客户无须在系统中调整因高度变化所带来的误差,不需要购买额外的传感器进行高度修正,因此能够轻松实现集成并降低生产成本
  •  尺寸小巧:占据 PCB 更少空间,从而能够更轻易地装配到 PCB 上,并可降低生产成本;同时,PCB 尺寸的减小也能使其更容易应用到空间受限的应用当中
  • 材料符合 RoHS:符合 2002/95/EC 指令

应用领域

 健康:

  • 麻醉机
  • 心室辅助装置(心泵)
  • 雾化器
  • 制氧机
  •  病人监护系统(呼吸监测)
  •  睡眠呼吸机
  • 肺活量计
  • 呼吸机
  • 腹腔镜检查

工业:

  • 燃空比
  • 燃料电池
  • 气体泄漏检测
  •  HVAC 系统上的 VAV 系统
  •  气体计量
  •  HVAC 过滤器

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink