您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

危险区域限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

认证 II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
机构认证和标准 ATEX (CE),IEC Ex
系列名称 GXS
货源 欧洲; 亚太地区
产品类型 MICRO SWITCH 防爆限位开关
执行器 顶部柱塞
电源电压 240 Vac
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电流额定值 5 A(额定发热电流)
外壳材料 锌压铸
端子类型  5 m 电缆
外壳类型 GXS
密封等级 IP66
预期机械寿命 高达 200 万次
工作温度 -25°C 至 75°C [35°F 至 168°F]
备注 底部引出线;  防爆结构 EEx d IIC T6;  EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封  防爆

技术规格

认证 II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
机构认证和标准 ATEX (CE),IEC Ex
系列名称 GXS
货源 欧洲; 亚太地区
产品类型 MICRO SWITCH 防爆限位开关
执行器 顶部柱塞
电源电压 240 Vac
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电流额定值 5 A(额定发热电流)
外壳材料 锌压铸
端子类型  5 m 电缆
外壳类型 GXS
密封等级 IP66
预期机械寿命 高达 200 万次
工作温度 -25°C 至 75°C [35°F 至 168°F]
备注 底部引出线;  防爆结构 EEx d IIC T6;  EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封  防爆

文档


产品特点

  • 通过了 ATEX (CE) 和 IEC Ex 认证
  • IP66 密封
  • EN50047 安装兼容
  • 坚固的锌压铸外壳
  • 预接 5 m 的电缆
  • 仅有底部引出线
  • 双绝缘开关元件
  • 速动微动开关

应用领域

  • 危险区域 Category  2(Zone 1) 或 Category  3(Zone  2)
  • 石油化工
  • 物料搬运设备
  • 阀门

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink