您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

危险区域限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

认证 II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
机构认证和标准 ATEX (CE),IEC Ex
系列名称 GXS
货源 欧洲; 亚太地区
操作力 (OF) 最大 16 N [3.6 lb]
差动行程 (DT) 最大 0.51 mm [0.020 in]
超行程 (OT) 最大 43.5 mm [1.71 in]
产品类型 MICRO SWITCH 防爆限位开关
执行器 顶部滚轮柱塞
电源电压 250 Vac
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电流额定值 4 A
外壳材料 锌压铸
端子类型  5 m 电缆
振动 10 g
外壳类型 GXS
冲击 50 g
密封等级 IP66
工作温度 -20°C 至 75°C [4°F 至 167°F]
备注  底部出口 CENELEC 电缆;  防爆结构 EEx d IIC T6; EN60079-0, EN60079-1, EN50281-1-1;  KEMA 00 ATEX 2103 X
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封  防爆
操作位置 (OP) 48.0 mm [1.89 in]
触点材料 银触点
电缆长度  5 m

技术规格

认证 II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
机构认证和标准 ATEX (CE),IEC Ex
系列名称 GXS
货源 欧洲; 亚太地区
操作力 (OF) 最大 16 N [3.6 lb]
差动行程 (DT) 最大 0.51 mm [0.020 in]
超行程 (OT) 最大 43.5 mm [1.71 in]
产品类型 MICRO SWITCH 防爆限位开关
执行器 顶部滚轮柱塞
电源电压 250 Vac
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电流额定值 4 A
外壳材料 锌压铸
端子类型  5 m 电缆
振动 10 g
外壳类型 GXS
冲击 50 g
密封等级 IP66
工作温度 -20°C 至 75°C [4°F 至 167°F]
备注  底部出口 CENELEC 电缆;  防爆结构 EEx d IIC T6; EN60079-0, EN60079-1, EN50281-1-1;  KEMA 00 ATEX 2103 X
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封  防爆
操作位置 (OP) 48.0 mm [1.89 in]
触点材料 银触点
电缆长度  5 m

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches 数据表 英语 1MB
XP-4051:系列 GXA/GXE 危险区域开关 安装说明 英语 772KB
MICRO SWITCH 危险区域认证矩阵 危险区域认证文档 英语 517KB
危险区域认证指南:MICRO SWITCH危险区域限位开关 危险区域认证文档 英语 2MB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 应用说明 英语 2MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
MICRO SWITCH 危险区域开关手册 手册 英语 27MB
白皮书:开关如何防止机器发出轰响 白皮书 英语 7MB
技术说明:危险区域环境中所用的电气元件 应用说明 英语 122KB

产品特点

  • 通过了 ATEX (CE) 和 IEC Ex 认证
  • IP66 密封
  • EN50047 安装兼容
  • 坚固的锌压铸外壳
  • 预接 5 m 的电缆
  • 仅有底部引出线
  • 双绝缘开关元件
  • 速动微动开关

应用领域

  • 危险区域 Category  2(Zone 1) 或 Category  3(Zone  2)
  • 石油化工
  • 物料搬运设备
  • 阀门

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink