产品类型 | 安全限位开关 |
执行器 | 侧面旋转 |
杠杆类型 | |
开关类型 | 2NC/1NO 正断路、慢动、BBM |
触点材料 | 银触点 |
端子类型 | 20 mm |
电流额定值 | 10 A(额定发热电流) |
外壳材料 | 铝 |
系列名称 | GSX |
密封等级 | IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 |
机构认证和标准 | cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO |
预期机械寿命 | 100 万次 |
工作温度 | -40°C 至 70°C [-40°F 至 158°F] |
货源 | 全球 |
UNSPSC 代码 | 39122205 |
UNSPSC 商品 | 39122205 安全开关 |
备注 | Division 1,Class I,Group B、C 和 D; Division 1,Class II,Group E、F 和 G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C |
技术规格
产品类型 | 安全限位开关 |
执行器 | 侧面旋转 |
杠杆类型 | 铜滚轮 |
开关类型 | 2NC/1NO 正断路、慢动、BBM |
触点材料 | 银触点 |
端子类型 | 20 mm |
电流额定值 | 10 A(额定发热电流) |
外壳材料 | 铝 |
系列名称 | GSX |
密封等级 | IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 |
机构认证和标准 | cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO |
预期机械寿命 | 100 万次 |
工作温度 | -40°C 至 70°C [-40°F 至 158°F] |
货源 | 全球 |
UNSPSC 代码 | 39122205 |
UNSPSC 商品 | 39122205 安全开关 |
备注 | Division 1,Class I,Group B、C 和 D; Division 1,Class II,Group E、F 和 G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH GSX系列防爆安全开关,适用于危险区域 | 数据表 | 英语 | 2MB |
---|---|---|---|
50032072:GSX 系列防爆安全开关(多种语言) | 安装说明 | 英语 | 10MB |
MICRO SWITCH 危险区域认证矩阵 | 危险区域认证文档 | 英语 | 517KB |
危险区域认证指南:MICRO SWITCH危险区域限位开关 | 危险区域认证文档 | 英语 | 3MB |
石油和天然气手册 | 手册 | 英语 | 4MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
工业产品选型卡 | 线卡/选项图表 | 英语 | 2MB |
MICRO SWITCH 危险区域开关手册 | 手册 | 英语 | 27MB |
附带正开口触点的限位开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
GSX 开关电气耐久性证书 | 认证 | 英语 | 25KB |
GSX 开关机械耐久性证书 | 认证 | 英语 | 26KB |
GSX 开关 SIRA 证书 | 认证 | 英语 | 405KB |
白皮书:How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom | 白皮书 | 英语 | 3MB |