您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

危险区域限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型  安全限位开关
执行器 顶部滚轮柱塞
开关类型 3NC/1NO 积极中断、缓动、BBM
触点材料 银触点
端子类型 0.5 in NPT
电流额定值 10 A(额定发热电流)
外壳材料
系列名称 GSX
密封等级 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13
机构认证和标准 cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO
预期机械寿命 100 万次
工作温度 -40°C 至 70°C [-40°F 至 158°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
备注 Division 1,Class I,Group B、C 和 D;  Division 1,Class II,Group E、F 和 G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C

技术规格

产品类型  安全限位开关
执行器 顶部滚轮柱塞
开关类型 3NC/1NO 积极中断、缓动、BBM
触点材料 银触点
端子类型 0.5 in NPT
电流额定值 10 A(额定发热电流)
外壳材料
系列名称 GSX
密封等级 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13
机构认证和标准 cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO
预期机械寿命 100 万次
工作温度 -40°C 至 70°C [-40°F 至 158°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
备注 Division 1,Class I,Group B、C 和 D;  Division 1,Class II,Group E、F 和 G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH GSX系列防爆安全开关,适用于危险区域 数据表 英语 2MB
50032072:GSX 系列防爆安全开关(多种语言) 安装说明 英语 10MB
MICRO SWITCH 危险区域认证矩阵 危险区域认证文档 英语 517KB
危险区域认证指南:MICRO SWITCH危险区域限位开关 危险区域认证文档 英语 2MB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 应用说明 英语 2MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
MICRO SWITCH 危险区域开关手册 手册 英语 27MB
附带正开口触点的限位开关 应用说明 英语 3MB
GSX 开关电气耐久性证书 认证 英语 25KB
GSX 开关机械耐久性证书 认证 英语 26KB
GSX 开关 SIRA 证书 认证 英语 61KB
白皮书:开关如何防止机器发出轰响 白皮书 英语 7MB
技术说明:危险区域环境中所用的电气元件 应用说明 英语 122KB

产品特点

  • 速动触点具有积极正断特性
  • 打开门或孔径时,强断功能会推动柱塞,断开电流
  • 用于危险区域的防爆外壳
  • NEMA 1、3、4、12、13 及 IP67 密封
  • cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO
  • 安装简便
  • 强制断开特征
  • 多种开关选择以及执行器类型

应用领域

  • 以下行业机械设备上的大门、内门、检修门或槛门:
  • 烃精制
  • 化学加工
  • 农用设备
  • 食品加工
  • 谷物升降机

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink