您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

危险区域限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型  安全限位开关
执行器 针式柱塞
开关类型 3NC/1NO 积极中断、缓动、BBM
触点材料 银触点
端子类型 0.5 in NPT
电流额定值 10 A(额定发热电流)
外壳材料
系列名称 GSX
密封等级 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13
机构认证和标准 cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO
预期机械寿命 100 万次
工作温度 -40°C 至 70°C [-40°F 至 158°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
备注 Division 1,Class I,Group B、C 和 D;  Division 1,Class II,Group E、F 和 G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C

技术规格

产品类型  安全限位开关
执行器 针式柱塞
开关类型 3NC/1NO 积极中断、缓动、BBM
触点材料 银触点
端子类型 0.5 in NPT
电流额定值 10 A(额定发热电流)
外壳材料
系列名称 GSX
密封等级 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13
机构认证和标准 cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO
预期机械寿命 100 万次
工作温度 -40°C 至 70°C [-40°F 至 158°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
备注 Division 1,Class I,Group B、C 和 D;  Division 1,Class II,Group E、F 和 G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C

文档


产品特点

  • 速动触点具有积极正断特性
  • 打开门或孔径时,强断功能会推动柱塞,断开电流
  • 用于危险区域的防爆外壳
  • NEMA 1、3、4、12、13 及 IP67 密封
  • cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO
  • 安装简便
  • 强制断开特征
  • 多种开关选择以及执行器类型

应用领域

  • 以下行业机械设备上的大门、内门、检修门或槛门:
  • 烃精制
  • 化学加工
  • 农用设备
  • 食品加工
  • 谷物升降机

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink