您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 紧凑和标准安全开关 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型  安全限位开关
执行器 侧面旋转,金属滚轮
开关类型 2NC 正向开关慢速传动
触点材料 镀金
电缆长度 不适用
端子类型  1/2 NPT
电流额定值 1 mA 到 100 mA 低能量
电压 1 Vac/Vdc 到 50 Vac/Vdc
外壳材料 锌压铸
外壳类型 EN50041
系列名称 GSS
冲击 50 g,符合 IEC 68-2-27 标准
振动 10 g,符合 IEC 68-2-6 标准
密封等级 IP67;  NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
CSA 文件编号 LR94369-3
UL 认证文件号 E37138、E157416
机构认证和标准 通过 UL、CE、CSA、SIL 3 认证
预期机械寿命 1500 万次
工作温度 -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
触点块 不适用
指示灯 不适用
备注 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

技术规格

产品类型  安全限位开关
执行器 侧面旋转,金属滚轮
开关类型 2NC 正向开关慢速传动
触点材料 镀金
电缆长度 不适用
端子类型  1/2 NPT
电流额定值 1 mA 到 100 mA 低能量
电压 1 Vac/Vdc 到 50 Vac/Vdc
外壳材料 锌压铸
外壳类型 EN50041
系列名称 GSS
冲击 50 g,符合 IEC 68-2-27 标准
振动 10 g,符合 IEC 68-2-6 标准
密封等级 IP67;  NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
CSA 文件编号 LR94369-3
UL 认证文件号 E37138、E157416
机构认证和标准 通过 UL、CE、CSA、SIL 3 认证
预期机械寿命 1500 万次
工作温度 -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
触点块 不适用
指示灯 不适用
备注 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
GSS 系列机电式安全限位开关数据表 数据表 英语 4MB
PK XP-4050:GSC/D/E 系列全球通用型安全限位开关,第 3 版(多种语言) 安装说明和认证文件 英语 429KB
PK 80086:GSS 系列全球通用型安全限位开关 安装说明和认证文件 英语 518KB
MICRO SWITCH 安全开关对比 产品目录 英语 485KB
附带正开口触点的限位开关 应用说明 英语 3MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB
机电式安全开关产品选型指南 目录信息 英语 351KB
GSA 开关电气耐久性证书 认证 英语 25KB
GSD 开关电气耐久性证书 认证 英语 27KB
GSA 开关机械耐久性证书 认证 英语 25KB
GSD 开关机械耐久性证书 认证 英语 27KB
GSA 开关 SIRA 证书 认证 英语 376KB
GSD 开关 SIRA 证书 认证 英语 372KB

产品特点

  • 常闭触点的正向断开操作
  • 最多提供 4NC 正向断开触点
  • 电位隔离触点
  • 提供镀金触点,以提高低电流和低电压时的开关可靠性
  • 种类丰富的执行器
  • 通过 UL、CSA、CE、SIL 3 认证

应用领域

  • 机器主机
  • 物料搬运设备
  • 包装工具
  • 纺织机械
  • 建筑机械和设备