货源 | 全球 |
操作力 (OF) | 5,0 N [1.12 lb] |
预行程 (PT) | 最大 15° |
超行程 (OT) | 最小 60° |
差动行程 (DT) | 最大 25° |
产品类型 | EN 50047 全球通用型限位开关 |
执行器 | 侧面旋转 |
端子类型 | 12.7 mm [0.5 in] 导管 |
电路 | 1NO 1NC 慢动型,BBM |
电源电压 | 最大 300 Vac/250 Vdc |
外壳材料 | 塑料 |
电流额定值 | 10 A(额定发热电流) |
密封等级 | IP66; NEMA 1, 12, 13 |
外壳类型 | EN50047 |
杠杆类型 | |
系列名称 | GLL |
冲击 | 按照 IEC 68-2-27c, 为 50 g(不带执行器) |
振动 | 按照 IEC68-2-6,为 10 g(不带执行器) |
UL 认证文件号 | E216958 |
预期机械寿命 | 500 万次 |
工作温度 | -10°C 至 80°C [14°F 至 176°F] |
备注 | 侧面旋转 25 mm 定长杠杆,带金属滚轮; 12.7 mm [0.5 in] 导管 |
机构认证和标准 | cULus、CE、CCC |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 工业 |
操作位置 (OP) | 15° |
技术规格
货源 | 全球 |
操作力 (OF) | 5,0 N [1.12 lb] |
预行程 (PT) | 最大 15° |
超行程 (OT) | 最小 60° |
差动行程 (DT) | 最大 25° |
产品类型 | EN 50047 全球通用型限位开关 |
执行器 | 侧面旋转 |
端子类型 | 12.7 mm [0.5 in] 导管 |
电路 | 1NO 1NC 慢动型,BBM |
电源电压 | 最大 300 Vac/250 Vdc |
外壳材料 | 塑料 |
电流额定值 | 10 A(额定发热电流) |
密封等级 | IP66; NEMA 1, 12, 13 |
外壳类型 | EN50047 |
杠杆类型 | 带金属滚轮(直径 17 mm,宽度 7)的 25 mm 定长杠杆 |
系列名称 | GLL |
冲击 | 按照 IEC 68-2-27c, 为 50 g(不带执行器) |
振动 | 按照 IEC68-2-6,为 10 g(不带执行器) |
UL 认证文件号 | E216958 |
预期机械寿命 | 500 万次 |
工作温度 | -10°C 至 80°C [14°F 至 176°F] |
备注 | 侧面旋转 25 mm 定长杠杆,带金属滚轮; 12.7 mm [0.5 in] 导管 |
机构认证和标准 | cULus、CE、CCC |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 工业 |
操作位置 (OP) | 15° |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH GLL 系列限位开关 | 数据表 | 英语 | 5MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH 限位开关对比 | 产品目录 | 英语 | 463KB |
应用在移动式起重机上的传感器与开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
PK 80112:带导管开口的产品的安装说明 | 安装说明 | 英语 | 342KB |
50012101:GLL 系列限位开关 | 安装说明 | 英语 | 1MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
前置式装载机中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
限位开关和机器安全产品目录 | 产品目录 | 英语 | 9MB |
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 | 白皮书 | 英语 | 4MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |